Обзор
Особенности и преимущества
- Lockbox™ Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
- Blackfin Processor Core with up to 400 MHz (800 MMACS) performance
- 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
- 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
- NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data.
- Low Processor Standby Power; ~1mA Deep Sleep, ~50uA Hibernate
- Connectivity: Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI.
- Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
- 289-ball, 12x12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
- Supports an embedded low power stereo CODEC for space constrained audio applications
Подробнее о продукте
The ADSP-BF522C Blackfin Processor combines high performance, power efficiency and system integration to enable highly optimized designs without compromises. With built-in peripheral selectivity the BF522C provides the greatest flexibility for today’s most demanding convergent signal processing applications.
For battery powered applications that either enhance the multimedia experience or deliver a full Mobile TV implementation, the ADSP-BF522C represents the ideal solution to release design innovation.
IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF522C provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.
For space constrained audio applications the ADSP-BF522C supports an embedded low power stereo audio CODEC.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (50)
Руководства по программному обеспечению (25)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF522C Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.