Обзор

Особенности и преимущества

  • Lockbox Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection.
  • Blackfin Processor Core with up to 400 MHz (800 MMACS) performance
  • 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
  • 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
  • 289-ball, 12x12 mm, 0.5 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C)
  • NAND Flash Controller with 8-Bit interface for commands, addresses and data
  • Connectivity: Host DMA Port, UART’s, SPORT’s, SPI and TWI
  • Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
  • Low Standby Power; ~1mA Deep Sleep, ~50uA Hibernate
  • 208-ball, 17x17 mm, 0.8 mm pitch mini-BGA (Commercial temperature range 0°C to +70°C; Industrial temperature range -40°C to +85°C*)

Подробнее о продукте

The ADSP-BF522 Blackfin Processor combines high performance, power efficiency and system integration to enable highly optimized designs without compromises. With built-in peripheral selectivity the BF522 provides the greatest flexibility for today’s most demanding convergent signal processing applications.

For battery powered applications that either enhance the multimedia experience or deliver a full Mobile TV implementation, the ADSP-BF522 represents the ideal solution to release design innovation.

IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF522 provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Техническая документация

Статьи по применению (49)

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Связующее программное обеспечение (Middleware)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь