Обзор
Особенности и преимущества
- Up to 400 MHz high performance Blackfin processor
Two 16-bit MACs, two 40-bit ALUs, four 8-bit video ALUs, 40-bit shifter
RISC-like register and instruction model for ease of programming and compiler-friendly support
Advanced debug, trace, and performance monitoring
- Wide range of operating voltages
- Qualified for Automotive Applications
- 168-ball CSP_BGA or 176-lead LQFP_EP (with exposed pad)
- See datasheet for additional features
Подробнее о продукте
The ADSP-BF512 / ADSP-BF514 / ADSP-BF516 / ADSP-BF518 processors are members of the Blackfin® family of products, incorporating the Analog Devices/Intel Micro Signal Architecture (MSA). Blackfin processors combine a dual-MAC state-of-the-art signal processing engine, the advantages of a clean, orthogonal RISC-like microprocessor instruction set, and single-instruction, multiple-data (SIMD) multimedia capabilities into a single instruction-set architecture.
The processors are completely code compatible with other Blackfin processors.
MEMORY
- 116K bytes of on-chip memory
- External memory controller with glueless support for SDRAM and asynchronous 8-bit and 16-bit memories
- Flexible booting options from OTP memory, external SPI/parallel memories, or from SPI/UART host devices
- Code security with Lockbox secure technology
- One-time-programmable (OTP) memory
- Memory management unit providing memory protection
See datasheet for additional features
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (47)
Руководства пользователя (4)
Руководства по процессорам (4)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF518 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.