Рекомендуемые замены:

ADSP-BF518F16
Встраиваемый процессор Blackfin с флэш-памятью объемом 16 Мбит и поддержкой IEEE-1588
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF516F Обсуждения
RE: About ADZS-21569-EZKIT code
19 час (часов) назад в категории ins
RE: Best practice to interfacing SC573 to FPGA. Best interface to use (LP, EPPI or DDD3 memory mapping)?
1 день (дней) назад в категории SHARC Processors
RE: SPI master boot. What is the frequency of SCLK1?
1 день (дней) назад в категории SHARC Processors
Упаковка и качество
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта