Обзор

Особенности и преимущества

  • Up to 400 MHz high performance Blackfin processor
    Two 16-bit MACs, two 40-bit ALUs, four 8-bit video ALUs, 40-bit shifter
    RISC-like register and instruction model for ease of programming and compiler-friendly support
    Advanced debug, trace, and performance monitoring
  • Wide range of operating voltages
  • Qualified for Automotive Applications
  • 168-ball CSP_BGA or 176-lead LQFP_EP (with exposed pad)
  • See datasheet for additional features

Подробнее о продукте

The ADSP-BF512 / ADSP-BF514 / ADSP-BF516 / ADSP-BF518 processors are members of the Blackfin® family of products, incorporating the Analog Devices/Intel Micro Signal Architecture (MSA). Blackfin processors combine a dual-MAC state-of-the-art signal processing engine, the advantages of a clean, orthogonal RISC-like microprocessor instruction set, and single-instruction, multiple-data (SIMD) multimedia capabilities into a single instruction-set architecture.

The processors are completely code compatible with other Blackfin processors.

MEMORY

  • 116K bytes of on-chip memory
  • External memory controller with glueless support for SDRAM and asynchronous 8-bit and 16-bit memories
  • Flexible booting options from OTP memory, external SPI/parallel memories, or from SPI/UART host devices
  • Code security with Lockbox secure technology
  • One-time-programmable (OTP) memory
  • Memory management unit providing memory protection

See datasheet for additional features

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Материалы по теме

  • Показать все (67)
  • Техническое описание (1)
  • Статьи по применению (46)
  • Руководства пользователя (1)
  • Руководства по процессорам (3)
  • Руководства по программному обеспечению (11)
  • Руководства по эмуляторам (3)
  • Integrated Circuit Anomalies (1)
  • Особенности продукта (1)
  • Статьи по применению
    Руководства по программному обеспечению

    ПО и системные требования

    Аномалии ПО и инструментов проектирования

    Связующее программное обеспечение (Middleware)

    Инструменты разработки ПО

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь