Обзор
Особенности и преимущества
- Blackfin processor core with up to 400 MHz (800 MMACS) performance
- 2 dual-channel, full-duplex synchronous serial ports supporting 8 stereo I2S channels
- 12 peripheral DMA channels supporting one- and two-dimensional data transfers
- Lockbox™ Secure Technology: Hardware-enabled security for code and content protection
- Memory controller providing glue-less connection to multiple banks of external SDRAM, SRAM, Flash, or ROM
- 176-p, 0.5 mm pitch, 24 X 24 LQFP is offered in Commercial Temp. (0C to +70C) and Industrial Temp (-40C to +85C)
- 168-ball BGA package is offered in Commercial Temp. (0C to +70C) and Industrial Temp (-40C to +85C)
Подробнее о продукте
The ADSP-BF512 is the low cost entry point into the Blackfin Processor family. It offers an optimal balance between performance, peripheral integration, and price and is well suited for the most cost-sensitive applications including portable test equipment, embedded modems, biometrics, and consumer audio. The high performance 16/32-bit Blackfin embedded processor core, the flexible cache architecture, the enhanced DMA subsystem, and the dynamic power management (DPM) functionality allow system designers a flexible platform to address a wide range of applications.
IP protection has become a necessary part of today’s embedded computing applications. The ADSP-BF512 provides a security scheme which balances flexibility and upgradeability with performance through the inclusion of a firmware-based solution including OTP (One Time Programmable) memory to enable users to implement private keys for secure access to program code.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (48)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (4)
Руководства по программному обеспечению (25)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF512 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.