Обзор
Особенности и преимущества
- Процессорное ядро Blackfin с производительностью 400 МГц (800 MMACS) и памятью L1 объемом 68 кбайт
- Малая потребляемая мощность
- Два порта SPI, два порта SPORT, два порта UART и один интерфейс PPI
- Модуль управления АЦП для подключения к внешним преобразователям с синхронизацией выборки сигнала
- Два трехфазных генератора ШИМ
- Контроллер CAN и интерфейс съемных носителей информации
- Восемь универсальных счетчиков и два 32-разрядных реверсивных счетчика с поддержкой поворотных переключателей
- Двенадцать каналов DMA периферийных модулей и два канала DMA типа "память-память"
- Корпус LFCSP, 12x12 мм
- Варианты с коммерческим и промышленным рабочими температурными диапазонами
Подробнее о продукте
В рамках серии BF50x семейства процессоров Blackfin процессор BF504 относится к бюджетной ценовой категории. Обладающий быстродействием ядра 400 МГц и набором периферийных модулей, который включает в себя два трехфазных генератора ШИМ, модуль управления АЦП, два порта SPI, два порта SPORT, контроллер CAN, порт PPI, восемь универсальных счетчиков и интерфейс съемных носителей информации, процессор BF504 оптимизирован по цене и функциональным возможностям для промышленных, автомобильных систем и систем общего назначения с интенсивными вычислениями, в которых не требуется применение внешней оперативной памяти или исполняемой флэш-памяти. Процессор BF504 выпускается в недорогом корпусе LFCSP, имеющем габариты 12x12 мм, в вариантах с промышленным и коммерческим рабочими температурными диапазонами, а также в исполнении, соответствующем требованиям автомобильной промышленности.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (47)
Руководства по процессорам (4)
Руководства по программному обеспечению (25)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-BF504 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.