Обзор

Особенности и преимущества

  • Ядро цифрового сигнального процессора ADSP-219x, тактовая частота 160 МГц
  • 8-канальный, 14-разрядный АЦП с быстродействием 20 MSPS и интегрированным источником опорного напряжения
  • Интегрированный интерфейс Controller Area Network (CAN)
  • Интерфейс внешней памяти (до 1M слов)
  • Три трехфазных генератора ШИМ с дополнительными двухканальными вспомогательными выходами ШИМ
  • Оперативная память программ 32K слов, оперативная память данных 16K слов Memory RAM
  • Модуль трехфазных генераторов ШИМ
  • Модуль интерфейса импульсного датчика положения
  • Три 32-разрядных универсальных таймера
  • 16-разрядный порт ввода/вывода общего назначения (флаги)
  • Синхронный последовательный порт (SPORT) и порт SPI
  • Поддержка инструментов проектирования CROSSCORE™

Подробнее о продукте

Процессор ADSP-21992 еще больше расширяет возможности семейства цифровых сигнальных процессоров со смешанными сигналами ADSP-2199x благодаря интеграции 32K слов оперативной памяти программ и 16K слов оперативной памяти данных. Кроме того, ADSP-21992 содержит интегрированный порт связи CAN, который обеспечивает полную поддержку спецификации CAN 2.0B, с 16 конфигурируемыми почтовыми ящиками и индивидуальным фильтром сообщений. Добавление интерфейса CAN позволяет создавать однокристальные решения для встраиваемых систем управления и обработки сигналов с возможностью подключения к промышленным сетям.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (55)

Руководства пользователя (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь