Обзор

Особенности и преимущества

  • Ядро цифрового сигнального процессора ADSP-219x, тактовая частота 160 МГц
  • 8-канальный, 14-разрядный АЦП с быстродействием 20 MSPS и интегрированным источником опорного напряжения
  • 4K слов оперативной памяти программ
  • 4K слов оперативной памяти данных
  • Интерфейс внешней памяти (до 1M слов)
  • Три трехфазных генератора ШИМ с дополнительными двухканальными вспомогательными выходами ШИМ
  • Модуль интерфейса импульсного датчика положения
  • Три 32-разрядных универсальных таймера
  • 16-разрядный порт ввода/вывода общего назначения (флаги)
  • Синхронный последовательный порт (SPORT) и порт SPI

Подробнее о продукте

ADSP-21990 - это первый высокопроизводительный цифровой сигнальный процессор со смешанными сигналами компании Analog Devices. В нем интегрированы 16-разрядное DSP ядро ADSP-219x с тактовой частотой 160 МГц и восьмиканальный, 14-разрядный АЦП с быстродействием 20 миллионов отсчетов в секунду (MSPS) (с двухканальным усилителем выборки и хранения для одновременной выборки). Среди дополнительных аналоговых блоков, интегрированных в процессоре – прецизионный источник опорного напряжения и схема сброса при включении питания (POR, power-on-reset). Процессор также содержит различные периферийные модули, позволяющие создавать на его основе однокристальные решения для различных задач обработки сигналов и встраиваемых систем управления.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (58)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь