Обзор
Особенности и преимущества
- 16-разрядный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой, производительность 160 MIPS
- Интегрированная оперативная память (RAM) объемом 40 кбайт, сконфигурированная как 8K 24-разрядных слов и 8K 16-разрядных слов; интегрированная постоянная память (ROM) объемом 48 кбайт, сконфигурированная как 16K 24-разрядных слов
- 16-разрядный интерфейс параллельного порта, поддерживающий работу с микросхемами флэш-памяти, SRAM или EPROM
- Хост-порт с поддержкой прямого доступа к памяти (DMA) для непосредственного интерфейса с 8- или 16-разрядными хост-процессорами
- Три многоканальных последовательных порта с поддержкой компандирования по A- или µ-закону, а также телекоммуникационных стандартов T1/E1/H100
- Порт UART; два порта SPI с аппаратной поддержкой выбора ведомых устройств
- Управляемые пользователем рабочие режимы с пониженным энергопотреблением
- Корпуса BGA 10x10 мм / 144-выводный LQFP; диапазон рабочих температур окружающей среды от -40ºC до +85ºC
Подробнее о продукте
ADSP-2196– это 16-разрядный цифровой сигнальный процессор с фиксированной точкой, обладающий производительностью 160 MIPS (миллионов команд в секунду), который совместим программно с цифровыми сигнальными процессорами семейства ADSP-218x, ставшего популярным благодаря простому в использовании алгебраическому синтаксису ассемблера. Архитектура процессора ADSP-2196 сохраняет совместимость с ADSP-218x, однако обладает рядом усовершенствований, которые позволяют значительно увеличить производительность вычислений и повысить эффективность компилятора языка C. Процессор ADSP-2196 выпускается в 144-выводном корпусе LQFP и корпусе mini-BGA с 144 шариковыми контактами и совместим по выводам с процессорами ADSP-2191, имеющим оперативную память объемом 64К слов и постоянную память объемом 16К слов, и ADSP-2195, имеющим оперативную память объемом 32K слов и постоянную память объемом 16K слов. Совместимость по выводам позволяет программистам упростить переход к моделям с меньшим объемом памяти для снижения стоимости системы без модификации аппаратных средств.
Программные алгоритмы для телефонии
Компания Analog Devices предлагает готовые программные алгоритмы высококачественных речевых кодеков и устойчивой эхокомпенсации для ADSP-2196, соответствующие требованиям Международного Союза Электросвязи (ITU, International Telecommunication Union). Их применение позволяет поставщикам услуг в короткие сроки разрабатывать высококачественные, экономически эффективные и масштабируемые платформы следующего поколения для обработки речевых сигналов.
Компания Analog Devices также предлагает ряд алгоритмов для обнаружения тональных/речевых сигналов на базе цифрового сигнального процессора ADSP-2196. Вот лишь некоторые из доступных алгоритмов, которые могут быть легко интегрированы в ваше приложение: G.165, G.711, G.722, G.723, C.726, G.728, G.729, DTMF.
Средства разработки
Процессор ADSP-2196 поддерживается полным набором программных и аппаратных средств разработки, включая среду VisualDSP++™, оценочные платы и эмуляторы JTAG.
Интегрированная среда разработки и отладки (IDDE, integrated development and debug environment) VisualDSP++ включает в себя эффективный компилятор C/C++, возможности статистического профилирования и новое ядро ОСРВ VisualDSP® Kernel (VDK), комбинация которых позволяет ускорить процесс разработки программного обеспечения.
Оценка возможностей применения ADSP-2196 в отдельно взятом приложении упрощается при помощи оценочной системы ADSP-219x EZ-KIT Lite™. Оценочная плата EZ-KIT Lite содержит программу-монитор, которая позволяет загружать, исполнять и отлаживать программное обеспечение процессоров ADSP-219x.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (55)
Руководства по процессорам (6)
Руководства по программному обеспечению (9)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-2196M Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.