Обзор
Особенности и преимущества
- Режим пониженного энергопотребления с малой рассеиваемой мощностью и восстановлением в рабочее состояние за 200 циклов CLKIN
- Архитектура с тремя шинами позволяет выполнять выборку двух операндов в каждом командном цикле
- Многофункциональные команды
- Исполнение команд за один цикл
- Переключение контекста за один цикл
- Малая рассеивая мощность в режиме ожидания (Idle)
- Длительность цикла исполнения команды 12.5 нс при напряжении ядра 1.8 В, производительность в нормальном режиме 80 MIPS
Подробнее о продукте
Серия процессоров ADSP-218xN включает в себя шесть однокристальных микрокомпьютеров, оптимизированных для задач цифровой обработки сигналов. Все представители данной серии совместимы друг с другом по выводам и отличаются исключительно объемом интегрированной на кристалле статической оперативной памяти (SRAM). Эта особенность в комбинации с программной совместимостью в рамках семейства ADSP-21xx дает огромную свободу выбора при проектировании. Данная серия включает в себя:
- ADSP-2184N (4K память программ (ПП)/4K память данных (ПД))
- ADSP-2186N (8K ПП/8K ПД)
- ADSP-2185N (16K ПП/16K ПД)
- ADSP-2187N (32K ПП/32K ПД)
- ADSP-2189N (32K ПП/48K ПД)
- ADSP-2188N (48K ПП/56K ПД)
Процессоры серии ADSP-218xN обеспечивают наивысшую производительность (80 МГц/MIPS) и наименьшее потребление мощности (0.55 мВт/MIPS @ 1.8 В) в рамках линейки ADSP-218x. Все представители серии выпускаются в 100-выводном корпусе LQFP и корпусе MBGA с 144 шариковыми контактами.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (62)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (6)
Руководства по программному обеспечению (9)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
[IBIS Ver]2.1, [File Rev]2.0, [Date] 11/05/01
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.