Обзор

Особенности и преимущества

  • 13 ns instruction cycle time (75 MIPS)
  • 2.5 volt supply with 3.3 volt I/O
  • 32K words of on-chip program RAM
  • 48K words of on-chip data memory RAM
  • 16-bit internal DMA port for high speed access to on-chip memory
  • 8-bit DMA port to byte memory for transparent program and data memory transfers
  •  0.4 mA/MIPS
  • Byte memory interface for storage of data tables and program overlays
  • Programmable memory strobe and separate I/O memory space permits "glueless" system
  • ADSP-2100 Family code and function compatible
  • 100-lead LQFP
  • 144 mini-BGA package

Подробнее о продукте

The ADSP-2189M is notable for its very large on-chip memory (1.5 MBits) and low power features (2.5v).

The ADSP-2189M combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, and extensive interrupt capabilities.

Benefits

  • Algebraic assembly language supports C language-style constructs for easy programming
  • 100-lead LQFP package provides for space and power savings (16mm x 16mm)
  • On-chip RAM and 4 DMA ports make reprogramming easy
  • 16-bit DMA port makes bus interfacing easier
  • 5 sleep and powerdown modes maximize battery life.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (62)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.