Обзор

Особенности и преимущества

  • Режим пониженного энергопотребления с малой рассеиваемой мощностью и восстановлением в рабочее состояние за 200 циклов CLKIN
  • Архитектура с тремя шинами позволяет выполнять выборку двух операндов в каждом командном цикле
  • Многофункциональные команды
  • Исполнение команд за один цикл
  • Переключение контекста за один цикл
  • Малая рассеиваемая мощность в режиме ожидания (Idle)
  • Длительность цикла исполнения команды 12.5 нс при напряжении ядра 1.8 В, производительность в нормальном режиме 80 MIPS

Подробнее о продукте

Серия процессоров ADSP-218xN включает в себя шесть однокристальных микрокомпьютеров, оптимизированных для задач цифровой обработки сигналов. Все представители данной серии совместимы друг с другом по выводам и отличаются исключительно объемом интегрированной на кристалле статической оперативной памяти (SRAM). Эта особенность в комбинации с программной совместимостью в рамках семейства ADSP-21xx дает огромную свободу выбора при проектировании. Данная серия включает в себя:

  • ADSP-2184N (4K память программ (ПП)/4K память данных (ПД))
  • ADSP-2186N (8K ПП/8K ПД)
  • ADSP-2185N (16K ПП/16K ПД)
  • ADSP-2187N (32K ПП/32K ПД)
  • ADSP-2189N (32K ПП/48K ПД)
  • ADSP-2188N (48K ПП/56K ПД)

Процессоры серии ADSP-218xN обеспечивают наивысшую производительность (80 МГц/MIPS) и наименьшее потребление мощности (0.55 мВт/MIPS @ 1.8 В) в рамках линейки ADSP-218x. Все представители серии выпускаются в 100-выводном корпусе LQFP и корпусе MBGA с 144 шариковыми контактами.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (62)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь