Обзор
Особенности и преимущества
- 13.3 ns Instruction Cycle Time @ 2.75 V (Internal), 75 MIPS Sustained Performance
- Single-Cycle Instruction Execution
- 3-Bus Architecture Allows Dual Operand Fetches in Every Instruction Cycle
- ADSP-2100 Family Code Compatible (Easy to Use Algebraic Syntax), with Instruction Set Extensions
- Single-Cycle Context Switch
- 256K Bytes of On-Chip RAM, Configured as 48K Words Program Memory RAM and 56K Words Data Memory RAM
- Dual-Purpose Program Memory for Both Instruction and Data Storage
- Independent ALU, Multiplier/Accumulator, and Barrel Shifter Computational Units
Подробнее о продукте
The ADSP-2188M is a single-chip microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications. The ADSP-2188M combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, extensive interrupt capabilities, and on-chip program and data memory.
The ADSP-2188M integrates 256K bytes of on-chip memory configured as 48K words (24-bit) of program RAM, and 56K words (16-bit) of data RAM. Power down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2188M is available in a 100-pin LQFP package.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (62)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (6)
Руководства по программному обеспечению (9)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.