Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура с тремя шинами позволяет выполнять выборку двух операндов в каждом командном цикле
- Режим пониженного энергопотребления с малой рассеиваемой мощностью и восстановлением в рабочее состояние за 200 циклов CLKIN
- Многофункциональные команды
- Длительность цикла исполнения команды 12.5 нс при напряжении ядра 1.8 В, производительность в нормальном режиме 80 MIPS
- Исполнение команд за один цикл
- Переключение контекста за один цикл
- Малая рассеивая мощность в режиме ожидания (Idle)
Подробнее о продукте
Серия процессоров ADSP-218xN включает в себя шесть однокристальных микрокомпьютеров, оптимизированных для задач цифровой обработки сигналов. Все представители данной серии совместимы друг с другом по выводам и отличаются исключительно объемом интегрированной на кристалле статической оперативной памяти (SRAM). Эта особенность в комбинации с программной совместимостью в рамках семейства ADSP-21xx дает огромную свободу выбора при проектировании. Данная серия включает в себя:
- ADSP-2184N (4K память программ (ПП)/4K память данных (ПД))
- ADSP-2186N (8K ПП/8K ПД)
- ADSP-2185N (16K ПП/16K ПД)
- ADSP-2187N (32K ПП/32K ПД)
- ADSP-2189N (32K ПП/48K ПД)
- ADSP-2188N (48K ПП/56K ПД)
Процессоры серии ADSP-218xN обеспечивают наивысшую производительность (80 МГц/MIPS) и наименьшее потребление мощности (0.55 мВт/MIPS @ 1.8 В) в рамках линейки ADSP-218x. Все представители серии выпускаются в 100-выводном корпусе LQFP и корпусе MBGA с 144 шариковыми контактами.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (63)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (6)
Руководства по программному обеспечению (9)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
[IBIS Ver]2.1, [File Rev]2.0, [Date] 11/05/01
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.