Обзор

Особенности и преимущества

  • Длительность цикла исполнения команды 13 нс (75 MIPS)
  • Напряжение питания ядра 2.5 В, напряжение питания ввода/вывода 3.3 В
  • Интегрированная оперативная память программ объемом 8K слов
  • Интегрированная оперативная память данных объемом 8K слов
  • Энергопотребление 0.4 мА/MIPS
  • 16-разрядный порт внутреннего DMA для высокоскоростного доступа к внутренней памяти
  • Корпуса: 100-выводный LQFP и mini-BGA 10 мм x 10 мм
  • 8-разрядный порт прямого доступа к байтовой памяти для прозрачных пересылок кода и данных
  • Интерфейс байтовой памяти для хранения таблиц данных и оверлейных сегментов программы
  • Программируемый строб обращения к памяти и выделенное пространство ввода/вывода памяти для интерфейса с внешней памятью без применения дополнительных компонентов
  • Программная и функциональная совместимость с процессорами семейства ADSP-2100         

Подробнее о продукте

Процессор ADSP-2186M совмещает в себе базовую архитектуру семейства ADSP-2100 (три вычислительных блока, генератор адреса данных и программный автомат) с двумя последовательными портами, 16-разрядным внутренним портом прямого доступа к памяти (DMA), портом байтового DMA, программируемым таймером, линиями ввода/вывода (флагами) и расширенной поддержкой прерываний.

Достоинства

  • Алгебраический синтаксис ассемблера с конструкциями в стиле языка С для облегчения программирования
  • Корпуса Mini-BGA и 100-выводный T- LQFP с малыми габаритами (16 мм x 16 мм) и улучшенным рассеиванием тепла
  • Интегрированная оперативная память и 4 порта прямого доступа к памяти (DMA) упрощают обновление программного обеспечения
  • 16-разрядный порт DMA упрощает интерфейс с внешней шиной
  • 5 режимов сна и пониженного энергопотребления для максимального увеличения срока службы батарей.

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Техническая документация

Статьи по применению (63)

Integrated Circuit Anomalies (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Файл данных IBIS ADSP-218xM (в корпусе LQFP)

[IBIS Версия]2.1, [Файл Rev]2.0, [Дата] 11/05/01

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь