Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADSP-2186L is a single-chip, 3.3V microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-2186L integrates 40K bytes of on-chip memory configured as 8K words (24-bit) of program RAM and 8K words (16-bit) of data RAM. Power-down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2186L is available in 100-pin LQFP package.
In addition, the ADSP-2186L supports new instructions, which include bit manipulations- bit set, bit clear, bit toggle, bit test- new ALU constants, new multiplication instruction (x squared), biased rounding, result free ALU operations, I/O memory transfers and global interrupt masking, for increased flexibility.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (57)
Руководства по программному обеспечению (5)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
adsp-2186l Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.