Обзор
Особенности и преимущества
- 25 ns Instruction Cycle Time 40 MIPS Sustained Performance
- Single-Cycle Instruction Execution
- ADSP-2100 Family Code Compatible, with Instruction Set Extensions
- 40K Bytes of On-Chip RAM, Configured as 8K Words On-Chip Program Memory RAM and 8K Words On-Chip Data Memory RAM
- Dual Purpose Program Memory for Both Instruction and Data Storage
- 16-Bit Internal DMA Port for High Speed Access to On-Chip Memory (Mode Selectable)
- 4 MByte Byte Memory Interface for Storage of Data Tables and Program Overlays
- 8-Bit DMA to Byte Memory for Transparent Program and Data Memory Transfers (Mode Selectable)
Подробнее о продукте
The ADSP-2186 is a single-chip microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-2186 combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, extensive interrupt capabilities and on-chip program and data memory.
The ADSP-2186 integrates 40K bytes of on-chip memory configured as 8K words (24-bit) of program RAM and 8K words (16-bit) of data RAM. Power-down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2186 is available in 100-pin LQFP package.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (51)
Руководства по программному обеспечению (7)
Руководства по эмуляторам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
adsp-2186 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.