Обзор
Особенности и преимущества
- Длительность цикла исполнения команды 13.3 нс при напряжении ядра 2.5 В, производительность в нормальном режиме 75 MIPS
- Исполнение команд за один цикл
- Архитектура с тремя шинами позволяет выполнять выборку двух операндов в каждом командном цикле
- Программная совместимость с процессорами семейства ADSP-2100 (Простой в использовании алгебраический синтаксис), с расширением набора команд
- Переключение контекста за один цикл
- Внутренняя оперативная память (RAM) объемом 80 кбайт, сконфигурированная как 16K слов памяти программ и 16K слов памяти данных
- Память программ двойного назначения (может использоваться для хранения как команд, так и данных)
- Независимые вычислительные блоки: АЛУ, умножитель-накопитель и устройство сдвига
Подробнее о продукте
ADSP-2185M – это однокристальный микрокомпьютер, оптимизированный для цифровой обработки сигналов (ЦОС) и других задач, требующих вычислений с высоким быстродействием.
Процессор ADSP-2185M совмещает в себе базовую архитектуру семейства ADSP-2100 (три вычислительных блока, генератор адреса данных и программный автомат) с двумя последовательными портами, 16-разрядным внутренним портом прямого доступа к памяти (DMA), портом байтового DMA, программируемым таймером, линиями ввода/вывода (флагами), расширенной поддержкой прерываний, а также интегрированными памятью программ и памятью данных.
Процессор ADSP-2185M содержит интегрированную память объемом 80 кбайт, которая сконфигурирована как 16K слов (24-разрядных) оперативной памяти программ и 16K слов (16-разрядных) оперативной памяти данных. Также процессор имеет режим пониженного энергопотребления, который предназначен для уменьшения потребляемой мощности в портативном оборудовании, работающем от батарей. Процессор ADSP-2185M выпускается в 100-выводном корпусе LQFP.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (61)
Руководства по программному обеспечению (5)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-2185M Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.