Обзор
Особенности и преимущества
- 30 ns Instruction Cycle Time 33 MIPS Sustained Performance
- Single-Cycle Instruction Execution
- ADSP-2100 Family Code Compatible, with Instruction Set Extensions
- 80K Bytes of On-Chip RAM, Configured as 16K Words On-Chip Program Memory RAM and 16K Words On-Chip Data Memory RAM
- Dual Purpose Program Memory for Both Instruction and Data Storage
- 16-Bit Internal DMA Port for High Speed Access to On-Chip Memory (Mode Selectable)
- 4 MByte Byte Memory Interface for Storage of Data Tables & Program Overlays
- 8-Bit DMA to Byte Memory for Transparent Program and Data Memory Transfers (Mode Selectable)
Подробнее о продукте
The ADSP-2185 is a single-chip microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-2185 combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, extensive interrupt capabilities and on-chip program and data memory.
The ADSP-2185 integrates 80K bytes of on-chip memory configured as 16K words (24-bit) of program RAM and 16K words (16-bit) of data RAM. Power-down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2185 is available in 100-pin LQFP package.
In addition, the ADSP-2185 supports new instructions, which include bit manipulations- bit set, bit clear, bit toggle, bit test- new ALU constants, new multiplication instruction (x squared), biased rounding, result free ALU operations, I/O memory transfers and global interrupt masking, for increased flexibility.
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (63)
Руководства по программному обеспечению (7)
Руководства по эмуляторам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-2185 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.