Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADSP-2184L is a member of the ADSP-218x family. The ADSP-2184L is one of the lowest cost pin compatible devices in the ADSP-218x family. It can be designed into systems the same way as all other ADSP-2100 devices.
The ADSP-2184L combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, and extensive interrupt capabilities.
Benefits
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Техническая документация
Статьи по применению (16)
Руководства по программному обеспечению (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.