Обзор
Особенности и преимущества
- 19 ns Instruction Cycle Time from 26.32 MHz Crystal @ 3.3 Volts
- 52 MIPS Sustained Performance
- 80K Bytes of On-Chip RAM, Configured as 16K Words On-Chip Program Memory RAM and 16K Words On-Chip Data Memory RAM
- Dual Purpose Program Memory for Both Instruction and Data Storage
- ADSP-2100 Family Code Compatible, with Instruction Set Extensions
- 16-Bit Internal DMA Port for High Speed Access to On-Chip Memory
- 4 MByte Memory Interface for Storage of Data Tables and Program Overlays
- 8-Bit DMA to Byte Memory for Transparent Program and Data Memory Transfers
Подробнее о продукте
The ADSP-2183 is a single-chip microcomputer optimized for digital signal processing (DSP) and other high speed numeric processing applications.
The ADSP-2183 combines the ADSP-2100 family base architecture (three computational units, data address generators and a program sequencer) with two serial ports, a 16-bit internal DMA port, a byte DMA port, a programmable timer, Flag I/O, extensive interrupt capabilities, and on-chip program and data memory.
The ADSP-2183 integrates 80K bytes of on-chip memory configured as 16K words (24-bit) of program RAM, and 16K words (16-bit) of data RAM. Power-down circuitry is also provided to meet the low power needs of battery operated portable equipment. The ADSP-2183 is available in a 128-lead LQFP package.
In addition, the ADSP-2183 supports new instructions, which include bit manipulations-bit set, bit clear, bit toggle, bit test- new ALU constants, new multiplication instruction (x squared), biased rounding, result free ALU operations, I/O memory transfers and global interrupt masking, for increased flexibility.
Fabricated in a high speed, double metal, low power, CMOS process, the ADSP-2183 operates with a 19 ns instruction cycle time. Every instruction can execute in a single processor cycle.
The ADSP-2183's flexible architecture and comprehensive instruction set allow the processor to perform multiple operations in parallel. In one processor cycle the ADSP-2183 can:
- generate the next program address
- fetch the next instruction
- perform one or two data moves
- update one or two data address pointers
- perform a computational operation
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (64)
Руководства по процессорам (5)
Руководства по программному обеспечению (5)
Руководства по эмуляторам (1)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
ПО и системные требования
Примеры программ
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.