Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADSP-21375 SHARC® Processor family offers the highest MFLOP/$ performance for a variety of applications. The ADSP-21375 device is pin-compatible and code-compatible with prior SHARC Processors such as the ADSP-21367 and ADSP-21369. This member of the SHARC Processor family is based on a single-instruction, multiple-data (SIMD) core, which supports both 32-bit fixed-point and 32-/40-bit floating-point arithmetic formats, making them particularly suitable for cost optimized high precision applications.
SHARC Processors also integrate many peripherals designed to simplify hardware design, minimize system design risks, and reduce end-customer time to market. Grouped together, and broadly named the Digital Applications Interface (DAI), these functional blocks may be connected to each other or to external pins via the software-programmable Signal Routing Unit (SRU). The SRU is an innovative architectural feature that enables complete and flexible routing amongst DAI blocks. Peripherals connected through the SRU include, but are not limited to, serial ports and SPI ports block.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (40)
Руководства по процессорам (4)
Руководства по программному обеспечению (27)
Руководства по оценочным наборам (5)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Инструменты проектирования
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-21375 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.