Обзор
Статус продукта
Снято с производства
Модели данной серии продукции больше не производятся.
Модели для замены
Найти другие продукты на замену данному компоненту:
Компания Rochester Electronics является единственным авторизованным дистрибьютором продукции Analog Devices, которая снимается или уже снята с производства. Возможность заказа продукции необходимо уточнять непосредственно в компании Rochester Electronics.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Технические описания продукции, снятой с производства (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Примеры программ
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
CrossCore® Embedded Studio
CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Модели IBIS
Файлы моделей BSDL
Designing with BGA
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADSP-21368 Обсуждения
RE: Timer with external clock mode for ADZS-21569
3 неделя (ль) назад в категории Processors and DSP
RE: How to download ADSP-21487 SW to ADSP-21487 internal ROM using CCES
3 неделя (ль) назад в категории Processors and DSP
Упаковка и качество
Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.