Обзор
Особенности и преимущества
- 333MHz /2GFLOPs SIMD SHARC core supporting IEEE 32-bit floating-point, 40-bit floating-point and 32-bit fixed-point data types
- 3Mbits SRAM
- 23 zero-overhead DMA channels
- High-precision 8-channel asynchronous sample rate converter based on the award-winning AD1896
- Digital Audio Interface (DAI) enabling user-definable access to peripherals including an input data port (IDP) and general purpose I/O
- 6 serial ports (SPORTs) supporting I2S, left-justified sample pair, and TDM modes
- 2 SPI-compatible ports supporting master and slave modes
- 16 Pulse Width Modulation (PWM) channels
- 3 full-featured timers
- PLL capable of 1x to 32x frequency multiplication
- 136-ball MBGA and 144-Ld LQFP E-Pad
package options - Commercial temperature range
Подробнее о продукте
The ADSP-2136x SHARC® processor is a member of the SIMD SHARC family of DSPs that feature Analog Devices, Inc., Super Harvard Architecture. The processor is source code-compatible with the ADSP-2126x and ADSP-2116x DSPs, as well as with first generation ADSP-2106x SHARC processors in SISD (single-instruction, single-data) mode. The ADSP-2136x are 32-/40-bit floating-point processors optimized for high performance automotive audio applications. They contain a large on-chip SRAM and ROM, multiple internal buses to eliminate I/O bottlenecks, and an innovative digital audio interface (DAI).
As shown in the functional block diagram on Page 1, the ADSP-2136x uses two computational units to deliver a significant performance increase over the previous SHARC processors on a range of signal processing algorithms. With its SIMD computational hardware, the ADSP-2136x can perform two GFLOPS running at 333 MHz.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (45)
Руководства пользователя (7)
Руководства по процессорам (5)
Руководства по программному обеспечению (14)
Руководства по эмуляторам (6)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
Особенности продукта (2)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Примеры программ
ADSP-2136x Application Code Examples - Single Channel
ADSP-2136x Application Code Examples - Multi Channel
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
CrossCore® Embedded Studio
Программные модули
SRS TruVolume, SHARC
Библиотека SRS TruVolume® для процессоров SHARC позволяет реализовать автоматическую постобработку звука с регулировкой громкости, благодаря которой можно регулировать амплитуду стереофонического аудиосигнала для поддержания постоянного воспринимаемого уровня громкости, несмотря на изменения уровня входного аудиоматериала.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-21364 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.