Обзор
Особенности и преимущества
- Ядро SIMD SHARC с максимальной рабочей частотой 150 МГц (6.67 нс), пиковая производительность 900 MFLOPS
- Программная совместимость со всеми процессорами SHARC
- Поддерживаемые форматы данных: 32-разрядный с плавающей точкой (стандарт IEEE), 40-разрядный с плавающей точкой и 32-разрядный с фиксированной точкой
- Интегрированная двухпортовая статическая оперативная память (SRAM) объемом 1 Мбит; постоянная память (ROM) с масочным программированием объемом 3 Мбит
- 4 независимых последовательных порта – Поддерживаемые режимы: Стандартный последовательный DSP режим, I2S, с выравниванием по левому полю и с временным мультиплексированием
- 18 каналов DMA с нулевыми непроизводительными издержками
- Интерфейс SPI и 16-разрядный параллельный порт
- Цифровой аудиоинтерфейс (DAI, Digital Audio Interface)
- Программно конфигурируемая схема ФАПЧ с большим выбором коэффициентов умножения
- Четыре таймера: 1 таймер ядра и 3 универсальных таймера
- Варианты в 144-выводном корпусе LQFP (20 мм x 20 мм) и корпусе BGA с 136 шариковыми контактами (12 мм x 12 мм) с промышленным и коммерческим рабочими температурными диапазонами
Подробнее о продукте
ADSP-21261– это самый недорогой представитель третьего поколения цифровых сигнальных процессоров SHARC®. Интеграция большого объема памяти и обширного набора периферийных модулей делает ADSP-21261 привлекательным для широкого спектра применения, где одним из главных критериев является стоимость продукта – например, системы распознавания речи, медицинские и измерительные приборы, высококачественная аудиоаппаратура и автомобильные развлекательные системы.
Процессор ADSP-21261 основан на ядре SHARC, поддерживающем арифметику с 32-разрядными числами в формате с фиксированной точкой и 32/40-разрядными числами в формате с плавающей точкой. При тактовой частоте ядра 150 МГц (длительность командного цикла 6.67 нс) ADSP-21261 способен выполнять операцию комплексного БПФ длиной 1024 отсчета за 61 мкс. Использование режима SIMD (одна команда – много данных) дает эффективное удвоение производительности процессора.
Процессор ADSP-21261 обладает высокой степенью интеграции и содержит 1 Мбит внутренней двухпортовой статической оперативной памяти (SRAM) и 3 Мбит постоянной памяти (ROM) с масочным программированием. Большой объем внутренней двухпортовой памяти позволяет поддерживать достаточную производительность процессора и подсистемы ввода/вывода без применения внешней памяти. Функции ввода/вывода в системе обеспечиваются при помощи четырех дуплексных последовательных портов, четырех таймеров, 16-разрядного параллельного порта, интерфейса SPI, 18 каналов прямого доступа к памяти (DMA), а также инновационного цифрового аудиоинтерфейса (DAI, Digital Audio Interface), все параметры конфигурации которого могут настраиваться при помощи модуля маршрутизации сигналов (SRU, Signal Routing Unit).
Упрощение разработки системы ввода/вывода при помощи цифрового аудиоинтерфейса
В состав процессора ADSP-21261 входит цифровой аудиоинтерфейс DAI – архитектурное решение, обеспечивающее возможность программного изменения любых параметров конфигурации интегрированных на кристалле периферийных модулей. Возможности DAI в сочетании с гибкостью и простотой программной модели SHARC позволяют производителям применять одни и те же аппаратные средства в продуктах с разными требованиями к функциям ввода/вывода.
Подключением компонентов DAI к внешним выводам процессора управляет конфигурируемый матричный коммутатор, называемый модулем маршрутизации сигналов (SRU). DAI включает в себя следующие периферийные модули: прецизионный генератор тактовых сигналов, порт ввода данных IDP, четыре последовательных порта SPORT, шесть входных флагов, шесть выходных флагов, три таймера и SRU. Порт IDP обеспечивает дополнительную возможность ввода данных в ядро процессора и может быть сконфигурирован как 8 каналов последовательных данных или как 7 каналов последовательных данных и один канал параллельных данных разрядностью до 20 бит. Подобный уровень интеграции позволяет разработчику в полной мере воспользоваться преимуществами, которые дает разнообразие периферийных модулей, не жертвуя общей производительностью системы.
Средства разработки CROSSCORE
Все процессоры SHARC 3-го поколения поддерживаются передовыми средствами разработки, выпускаемыми компанией Analog Devices под маркой CROSSCORE. Компоненты CROSSCORE включают в себя среду разработки программного обеспечения (ПО) VisualDSP++™, оценочные системы EZ-KIT Lite™ и эмуляторы.
VisualDSP++ - это интегрированная среда, упрощающая и ускоряющая создание, отладку и реализацию проектов. Оценочная система EZ-KIT Lite представляет собой простой способ познакомиться с обширными возможностями процессоров компании Analog Devices и приступить к разработке приложений. Эмуляторы предназначены для быстрой внутрикристальной отладки ПО на хост-платформах с интерфейсами PCI и USB. Разработчикам также доступны дополнительные средства разработки и программные алгоритмы сторонних производителей.
Примечание: Функциональная блок-схема компонента дана в техническом описании.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (44)
Руководства по процессорам (3)
Руководства по программному обеспечению (27)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (1)
Особенности продукта (1)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-21261 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.