Обзор

Особенности и преимущества

  • 100 MHz (10.5 ns) Core Instruction Rate
  • Single-Cycle Instruction Execution, Including SIMD Operations in Both Computational Units
  • 570 MFLOPS Peak and
    380 MFLOPS Sustained Performance (Based on FIR)
  • Dual Data Address Generators (DAGs) with Modulo and Bit-Reverse Addressing
  • EEE 1149.1 JTAG Standard Test Access Port and On-Chip Emulation
  • Zero-Overhead Looping and Single-Cycle Loop Setup, Providing Efficient Program Sequencing
  • 400-Ball 27 × 27 mm Metric PBGA Package
  • Single Instruction Multiple Data (SIMD) Architecture provides two computational processing elements, concurrent execution and code compatibility at assembly level with the ADSP-2106x SHARC DSP family

Подробнее о продукте

The ADSP-21160N SHARC® DSP is the second iteration of the ADSP-21160. Built in a 0.18 micron CMOS process, it offers higher performance and lower power consumption than its predecessor, the ADSP-21160M. Easing portability, the ADSP-21160N is application source code compatible with first generation ADSP-2106x SHARC DSPs in SISD (Single Instruction, Single Data) mode. To take advantage of the processor’s SIMD (Single Instruction, Multiple Data) capability, some code changes are needed. Like other SHARCs, the ADSP-21160N is a 32-bit processor that is optimized for high performance DSP applications. The ADSP-21160N includes a 100 MHz core, a dual-ported on-chip SRAM, an integrated I/O processor with multiprocessing support, and multiple internal buses to eliminate I/O bottlenecks.

The ADSP-21160N introduces Single-Instruction, Multiple-Data (SIMD) processing. Using two computational units (ADSP-2106x SHARC DSPs have one), the ADSP-21160N can double performance versus the ADSP-2106x on a range of DSP algorithms.

The ADSP-21160N continues SHARC’s industry-leading standards of integration for DSPs, combining a high-performance 32-bit DSP core with integrated, on-chip system features. These features include a 4M-bit dual ported SRAM memory, host processor interface, I/O processor that supports 14 DMA channels, two serial ports, six link ports, external parallel bus, and glueless multiprocessing.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (36)

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь