Обзор

Особенности и преимущества

  • 40MHz (25ns instruction rate) SISD SHARC Core
  • 120MFLOPs peak performance
  • Code compatible with all SHARC processors
  • Supports IEEE-compatible 32-bit floating-point, 40-bit floating point, and 32-bit fixed point math
  • 2Mbits of on-chip dual-ported SRAM
  • Host Processor Interface
  • Six Link Ports for point to point connectivity and array multiprocessing
  • Two synchronous serial ports with independent transmit and receive functions
  • 10 Channel DMA controller
  • Glueless connection for scalable DSP multiprocessing

Подробнее о продукте

The ADSP-21062 and ADSP-21060 SHARC DSPs are signal processing microcomputers that offer new capabilities and levels of performance. The ADSP-2106x SHARCs are 32-bit processors optimized for high performance DSP applications. The ADSP-2106x builds on the ADSP-21000 DSP core to form a complete system-on-a-chip, adding a dual-ported on-chip SRAM and integrated I/O peripherals supported by a dedicated I/O bus.

Fabricated in a high speed, low power CMOS process, the ADSP-2106x has a 25 ns instruction cycle time and operates at 40 MIPS. With its on-chip instruction cache, the processor can execute every instruction in a single cycle.

The ADSP-2106x SHARC DSP represents a new standard of integration for signal computers, combining a high performance floating-point DSP core with integrated, on-chip system features including a 4 Mbit SRAM memory (2 Mbit on the ADSP-21062, 1 Mbit on the ADSP-21061), host processor interface, DMA controller, serial ports, and link port and parallel bus connectivity for glueless DSP multiprocessing.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Техническая документация

Статьи по применению (40)

ПО и системные требования

Аномалии ПО и инструментов проектирования

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

ADSP-21062 IBIS Datafile (BGA Package)

[IBIS Ver]2.1, [File Rev]1.1,[Date]12/02/98

ADSP-21062 IBIS Datafile (QFP Package)

[IBIS Ver]2.1, [File Rev]1.1,[Date]12/02/98

Файлы моделей BSDL

Designing with BGA

Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages

ADSP-21062: PQFP (EDQUAD) package

[BSDL Revision] 1.6, [Date] 01/08/99

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.