Обзор
Особенности и преимущества
- 50MHz (20ns instruction rate) SISD SHARC Core
- 150MFLOPs peak performance
- Code compatible with all SHARC processors
- Supports IEEE-compatible 32-bit floating-point, 40-bit floating point, and 32-bit fixed point math
- 1Mbit of on-chip dual-ported SRAM
- Glueless connection for scalable DSP multiprocessing
- Two synchronous serial ports with independent transmit and receive functions
- 6 Channel DMA controller
- Host Processor Interface
Подробнее о продукте
The ADSP-21061 is a member of the powerful SHARC® family of floating point processors. The SHARC® Super Harvard Architecture Computerare signal processing microcomputers that offer new capabilities and levels of integration and performance.
The ADSP-21061 is a 32-bit processor optimized for high performance DSP applications. The ADSP-21061 combines the ADSP-21000 DSP core with a dual-ported on-chip SRAM and an I/O processor with a dedicated I/O bus to form a complete system-in-a-chip.
Fabricated in a high-speed, low-power CMOS process, the ADSP-21061 has a 20 ns instruction cycle time operating at 50 MIPS. With its on-chip instruction cache, the processor can execute every instruction in a single cycle.
The ADSP-21061 SHARC® combines a high-performance floating-point DSP core with integrated, on-chip system features, including a 1 Mbit SRAM memory, host processor interface, DMA controller, serial ports and parallel bus connectivity for glueless DSP multiprocessing.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (41)
Руководства пользователя (1)
Руководства по процессорам (2)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.