Обзор
Особенности и преимущества
- 40MHz (25ns instruction rate) SISD SHARC Core
- 120MFLOPs peak performance
- Code compatible with all SHARC processors
- Supports IEEE-compatible 32-bit floating-point, 40-bit floating point, and 32-bit fixed point math
- 4Mbits of on-chip dual-ported SRAM
- Glueless connection for scalable DSP multiprocessing
- Six Link Ports for point to point connectivity and array multiprocessing
- Two synchronous serial ports with independent transmit and receive functions
- 10 Channel DMA controller
- Host Processor Interface
Подробнее о продукте
The ADSP-21062 and ADSP-21060 SHARC DSPs are signal processing microcomputers that offer new capabilities and levels of performance. The ADSP-2106x SHARCs are 32-bit processors optimized for high performance DSP applications. The ADSP-2106x builds on the ADSP-21000 DSP core to form a complete system-on-a-chip, adding a dual-ported on-chip SRAM and integrated I/O peripherals supported by a dedicated I/O bus.
Fabricated in a high speed, low power CMOS process, the ADSP-2106x has a 25 ns instruction cycle time and operates at 40 MIPS. With its on-chip instruction cache, the processor can execute every instruction in a single cycle.
The ADSP-2106x SHARC DSP represents a new standard of integration for signal computers, combining a high performance floating-point DSP core with integrated, on-chip system features including a 4 Mbit SRAM memory (2 Mbit on the ADSP-21062, 1 Mbit on the ADSP-21061), host processor interface, DMA controller, serial ports, and link port and parallel bus connectivity for glueless DSP multiprocessing.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Статьи по применению (40)
Руководства по процессорам (3)
Integrated Circuit Anomalies (1)
Старые руководства по эмуляторам (2)
ПО и системные требования
Аномалии ПО и инструментов проектирования
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Файлы моделей BSDL
Surface Mount Assembly Recommendations for Plastic Ball Grid Array (PBGA) Packages
[BSDL Revision] 1.6, [Date] 01/08/99
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-21060 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.