Обзор

Особенности и преимущества

  • 1024 (horizonal) × 1024 (vertical) pixel array
  • 3.5 μm × 3.5 μm square pixels
  • 1/3.6 inch optical format
  • 4-wire SPI or 2-wire I2C serial interface
  • Die size: 5.364 mm × 9.799 mm
  • MIPI CSI-2 transmitter interface with support for 1, 2, or 4 data lanes, programmable up to 1.5 Gbps per lane
  • Dual, 3.3 V and 1.27 V external supplies, 1.8 V I/O section

Подробнее о продукте

The ADSD3100 is a CMOS 3D Time of Flight (ToF)-based 3D depth and 2D visual light imager that is available for integration into 3D sensor systems. The functional blocks required for read out, which include an analog to digital converter (ADC), pixel biasing circuitry, and sensor control logic, are built into the chip to enable a cost effective and simple implementation into systems.

The ADSD3100 interfaces electrically to a host system over a mobile industry processor interface (MIPI), Camera Serial Interface 2 (CSI-2) interface. A lens plus optical band-pass filter for the imager and an infrared light source plus an associated driver are required to complete the working subsystem.

APPLICATIONS

  • Smartphones
  • Augmented reality (AR)/virtual reality (VR)
  • Machine vision systems (logistics and inventory)
  • Robotics (consumer and industrial)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь