Обзор
Особенности и преимущества
- 512 (horizontal) × 640 (vertical) pixel array
- 3.5 μm × 3.5 μm square pixels
- 1/6 inch optical format
- 4-wire SPI or 2-wire I2C serial interface
- MIPI CSI-2 transmitter interface with support for 1 or 2 data lanes, programmable up to 2.5 Gbps per lane
- Dual, 3.3 V and 1.2 V external supplies, 1.8 V input and output section
- Die size: 3.749 mm± 0.01 mm × 6.4544 mm ± 0.01 mm
Подробнее о продукте
The ADSD3030 is a CMOS 3D Time of Flight (ToF)-based 3D depth and 2D visual light imager that is available for integration into 3D sensor systems. The functional blocks required for read out, which include analog-to-digital converters (ADCs), amplifiers, pixel biasing circuitry, and sensor control logic, are built into the chip to enable a cost-effective and simple implementation into systems.
The ADSD3030 interfaces electrically to a host system over a mobile industry processor interface (MIPI), Camera Serial Interface 2 (CSI-2) interface. A lens plus optical band-pass filter for the imager and an infrared light source plus an associated driver are required to complete the working subsystem.
APPLICATIONS
- Smartphones
- Augmented reality (AR) and virtual reality (VR)
- Machine vision systems (logistics and inventory)
- Robotics (consumer and industrial)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.