Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный (IQ) демодулятор
  • Интегрированные схема ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 60 дБ
  • Диапазон частот входного сигнала: 100 МГц - 1000 МГц
  • P1dB по входу: +12 дБм при коэффициенте усиления 0 дБ
  • IP3 по входу: +22.5 дБм при коэффициенте усиления 0 дБ
  • Коэффициент шума: 11 дБ при коэффициенте усиления > 39 дБ, 49 дБ при коэффициенте усиления 0 дБ
  • Ширина полосы тракта модулирующих частот по уровню 1 дБ: 250 МГц в широкополосном режиме, 50 МГц в узкополосном режиме
  • Последовательный интерфейс SPI/I2C
  • Питание: +3.3 В/350 мА

Подробнее о продукте

ADRF6850 - это высокоинтегрированный широкополосный квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и усилитель с переменным коэффициентом усиления в одном корпусе. Устройство покрывает диапазон рабочих частот от 100 МГц до 1000 МГц и может использоваться для переноса сигнала с промежуточной частоты (ПЧ) в область модулирующих частот путем квадратурной демодуляции как в узкополосных, так и в широкополосных системах связи.

Демодулятор ADRF6850 включает в себя синтезатор сетки частот с дробным коэффициентом деления и большим модулем, имеющий интегрированный ГУН и обеспечивающий разрешение по частоте менее 1 Гц, а также входной усилитель с программируемым коэффициентом усиления, обеспечивающий диапазон регулировки коэффициента усиления 60 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Устройство работает от одного источника питания с напряжением в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В.

Области применения

  • Системы широкополосной связи
  • Системы сотовой связи
  • Системы спутниковой связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь