Обзор
Особенности и преимущества
- Приемник подсистемы DPD с интегрированным синтезатором ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот входного РЧ сигнала: 450 МГц - 2800 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 450 МГц - 2800 МГц
- Два входа РЧ сигнала с поглощающими SPDT ключами
- Интегрированный РЧ балун для несимметричного 50-омного входа
- Интегрированный ГУН, перекрывающий весь диапазон частот входного РЧ сигнала
- Программируемые смещение фазы гетеродина и коррекция постоянной составляющей
- Программирование через четырехпроводной интерфейс SPI
- 56-выводный корпус LFCSP, 8 мм × 8 мм
Подробнее о продукте
ADRF6821 – это обладающая повышенной степенью интеграции интегральная схема приемника с двухканальным входом радиочастотного (РЧ) сигнала и нулевой/низкой промежуточной частотой (ПЧ), которая включает в себя квадратурный демодулятор, цифровой шаговый аттенюатор, линейные усилители ПЧ, синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления и многоядерный генератор, управляемый напряжением, (ГУН) с низким фазовым шумом. Компонент идеально подходит для применения в подсистемах цифрового внесения предыскажений (digital predistortion, DPD) систем связи.
Комбинация обладающего высоким коэффициентом развязки РЧ ключа 2:1 и интегрированного широкополосного РЧ балуна позволяет ADRF6821 работать с двумя 50-омными источниками несимметричного РЧ сигнала. Программируемый аттенюатор обеспечивает оптимальный уровень дифференциального РЧ сигнала на входе демодулятора с повышенной линейностью. Аттенюатор обладает диапазоном регулировки 15 дБ с шагом 1 дБ. К выходу демодулятора подключены обладающие повышенной линейностью усилители ПЧ, которые обеспечивают интерфейс со следующим компонентом сигнальной цепочки – как правило, аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
ADRF6821 поддерживает работу с двумя альтернативными вариантами формирования входного дифференциального сигнала гетеродина: при помощи внутреннего синтезатора ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН, либо при помощи внешнего источника с низким фазовым шумом. Интегрированный синтезатор обеспечивает непрерывное покрытие диапазона частот от 450 МГц до 2800 МГц. Вход опорной частоты синтезатора поддерживает работу с широким диапазоном частот и содержит интегрированные делители для деления частоты сигнала перед подачей на фазочастотный детектор (phase frequency detector, PFD).
При выборе внутреннего синтезатора с дробным коэффициентом деления его выходной сигнал подается на квадратурный фазовращатель, осуществляющий деление частоты в два раза. Внешний сигнал гетеродина на удвоенной частоте также пропускается через квадратурный фазовращатель для формирования входных сигналов гетеродина смесителя.
ADRF6821 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой (SiGe) технологии изготовления биполярных комплементарных МОП транзисторов (BiCMOS). Компонент выпускается в отвечающем требованиям RoHS 56-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 8 мм × 8 мм. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в диапазоне температур корпуса до −40°C to +105°C.
Области применения
- Системы сотовой связи W-CDMA/GSM/LTE
- Приемники подсистем DPD
- Радиорелейные линии диапазона СВЧ
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6821 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.