Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный демодулятор и интегрированный синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 695 МГц - 2700 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 356.25 МГц - 2850 МГц
  • P1dB по входу: 14.5 дБм при частоте входного сигнала ВЧ 1900 МГц
  • IP3 по входу: 35 дБм при частоте входного сигнала ВЧ 1900 МГц
  • Программируемая регулировка HD3/IP3
  • Входной однополюсный ВЧ ключ на два направления (SPDT)
  • Цифровой шаговый ВЧ аттенюатор, диапазон от 0 дБ до 15 дБ
  • Интегрированный перестраиваемый ВЧ балун для работы с несимметричным сигналом от 50-омного источника
  • Интегрированный многоядерный ГУН
  • Ширина полосы демодулированного сигнала (по уровню 1 дБ): 600 МГц
  • 4 выбираемых режима коэффициента усиления и полосы каскада модулирующих частот
  • Программируемые функции коррекции смещения постоянной составляющей и фазового сдвига сигнала гетеродина
  • Программирование через трехпроводной интерфейс последовательного порта (SPI)
  • 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм

Подробнее о продукте

ADRF6820 – это обладающий высокой степенью интеграции демодулятор/синтезатор, который идеально подходит для систем связи следующего поколения. Этот компонент с богатыми функциональными возможностями включает в себя широкополосный квадратурный демодулятор с повышенной линейностью, синтезатор с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления и многоядерный генератор, управляемый напряжением (ГУН), с низким фазовым шумом. В ADRF6820 также интегрированы ВЧ ключ 2:1, перестраиваемый ВЧ балун, программируемый ВЧ аттенюатор и два стабилизатора с малым падением напряжения (low dropout, LDO). Несмотря на столь высокую степень интеграции, компонент помещается в небольшом корпусе с габаритами посадочного места 6 мм × 6 мм.

Комбинация ВЧ ключа 2:1 с высокой развязкой и перестраиваемого ВЧ балуна позволяет ADRF6820 работать с двумя входными ВЧ сигналами от несимметричных 50-омных источников. Программируемый аттенюатор с диапазоном ослабления от 0 дБ до 15 дБ и шагом регулировки 1 дБ используется для установки оптимального уровня дифференциального сигнала ВЧ на входе обладающего повышенной линейностью ядра демодулятора.

ADRF6820 поддерживает два альтернативных способа формирования дифференциального входного сигнала гетеродина: при помощи внешнего высокочастотного генератора с низким фазовым шумом или при помощи внутреннего синтезатора с дробным коэффициентом деления. Интегрированный синтезатор позволяет формировать сигнал гетеродина в непрерывной полосе частот от 356.25 МГц до 2850 МГц. Вход сигнала опорной частоты схемы ФАПЧ поддерживает работу с широким диапазоном частот благодаря внутренним блокам деления и умножения, которые могут использоваться перед подачей сигнала опорной частоты на фазочастотный детектор.

Если для формирования гетеродина используется внутренний синтезатор с дробным коэффициентом деления, то его выходной сигнал пропускается через квадратурный фазовращатель с делением частоты на 2. Внешний сигнал гетеродина может генерироваться на одинарной или на удвоенной частоте. В первом случае для формирования внутренних квадратурных сигналов гетеродина смесителя он пропускается через интегрированный полифазный фильтр, а во втором - подается на квадратурный фазовращатель с коэффициентом деления частоты, равным 2.

ADRF6820 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в соответствующем требованиям RoHS 40-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Заявленные в спецификации характеристики гарантированно обеспечиваются в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Системы сотовой связи W-CDMA/GSM/LTE
  • Приемники подсистем цифрового внесения предыскажений
  • Радиосистемы типа “точка-точка” микроволнового диапазона

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADRF6820 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые АЦП

  • For 12-bit, 370 MSPS / 500 MSPS, 1.8 V LVDS output, analog to digital converter: AD9434.
  • For 14-bit, 170 MSPS / 250 MSPS, JESD204B, dual analog to digital converter: AD9250.
  • For 14-bit, 80 MSPS / 155 MSPS, 1.8 V serial output, analog to digital converter: AD9641.
  • For 12-bit, 170 MSPS / 210 / 250 MSPS, 1.8 V LVDS output, analog to digital converter: AD9634.

Рекомендуемые усилители

  • For dual -11.5 dB to +20 dB digitally controlled VGA with 50 dBm OIP3: ADL5202.
  • For DC couple-able 16 dB fixed gain: ADL5566.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.