Обзор

Особенности и преимущества

  • IQ demodulator with integrated fractional-N PLL
  • LO frequency range: 700 MHz to 1050 MHz
  • For the following specifications
    (LPEN = 0)/(LPEN = 1):
    Input P1dB: 12.8 dBm/11.7 dBm
    Input IP3: 26.7 dBm/24.0 dBm
    Noise figure (DSB): 13.1 dB/12.4 dB
    Voltage conversion gain: 1.0 dB/4.3 dB
  • Quadrature demodulation accuracy:
    Phase accuracy: <0.5°
    Amplitude accuracy: <0.1 dB
    Baseband demodulation: 170 MHz/135 MHz, 3 dB bandwidth
  • SPI serial interface for PLL programming
  • 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADRF6807 is a high dynamic range IQ demodulator with integrated phase-locked loop (PLL) and voltage controlled oscillator (VCO). The fractional-N PLL/synthesizer generates a frequency in the range of 2.8 GHz to 4.2 GHz. A programmable quadrature divider (divide ratio = 4) divides the output frequency of the VCO down to the required local oscillator (LO) frequency to drive the mixers in quadrature. Additionally, an output divider (divide ratio = 4 to 8) generates a divided-down VCO signal for external use.

The PLL reference input is supported from 9 MHz to 160 MHz. The phase detector output controls a charge pump whose output is integrated in an off-chip loop filter. The loop filter output is then applied to an integrated VCO.

The IQ demodulator mixes the differential RF input with the complex LO derived from the quadrature divider. The differential I and Q output paths have excellent quadrature accuracy and can handle baseband signaling or complex IF up to 120 MHz.

A reduced power mode of operation is also provided by programming the serial interface registers to reduce current consumption, with slightly degraded input linearity and output current drive.

The ADRF6807 is fabricated using an advanced silicon-germanium BiCMOS process. It is available in a 40-lead, exposed paddle, RoHS-compliant, 6 mm × 6 mm LFCSP package. Performance is specified over the −40°C to +85°C temperature range.

APPLICATIONS

  • QAM/QPSK RF/IF demodulators
  • Cellular W-CDMA/CDMA/CDMA2000
  • Microwave point-to-(multi)point radios
  • Broadband wireless and WiMAX

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADRF6807 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи

  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.
  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.

Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.