Обзор
Особенности и преимущества
- IQ demodulator with integrated fractional-N PLL
- LO frequency range: 750 MHz to 1150 MHz
- Input P1dB: 12.5 dBm
- Input IP3: 25 dBm
- Noise figure (DSB): 14.3 dB
- Voltage conversion gain: 5.1 dB
- Quadrature demodulation accuracy
Phase accuracy: 0.3°
Amplitude accuracy: 0.05 dB - Baseband demodulation: 275 MHz, 3 dB bandwidth
- SPI serial interface for PLL programming
- 40-lead, 6 mm × 6 mm LFCSP
Подробнее о продукте
The ADRF6801 is a high dynamic range IQ demodulator with integrated PLL and VCO. The fractional-N PLL/synthesizer generates a frequency in the range of 3.0 GHz to 4.6 GHz. A divide-by-4 quadrature divider divides the output frequency of the VCO down to the required local oscillator (LO) frequency to drive the mixers in quadrature. Additionally, an output buffer can be enabled that generates an fVCO/2 signal for external use.
The PLL reference input is supported from 10 MHz to 160 MHz. The phase detector output controls a charge pump whose output is integrated in an off-chip loop filter. The loop filter output is then applied to an integrated VCO.
The IQ demodulator mixes the differential RF input with the complex LO derived from the quadrature divider. The differential I and Q output paths have excellent quadrature accuracy and can handle baseband signaling or complex IF up to 120 MHz.
The ADRF6801 is fabricated using an advanced silicon-germanium BiCMOS process. It is available in a 40-lead, exposed-paddle, RoHS-compliant, 6 mm × 6 mm LFCSP package. Performance is specified over the −40°C to +85°C temperature range.
Applications
- QAM/QPSK RF/IF demodulators
- Cellular W-CDMA/CDMA/CDMA2000
- Microwave point-to-(multi)point radios
- Broadband wireless and WiMAX
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
ADRF6801 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые двухканальные аналого-цифровые преобразователи
- For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC): AD9269.
- For 16-bit performance, low power and high sampling rate: AD9268, AD9650.
- For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC: AD9262.
- For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use: AD9231.
- For 14-bit performance, low power and high sampling rate: AD9258, AD9251.
Рекомендуемые широкополосные усилители-драйверы
- For a digital programmable VGA: AD8366.
- For a differential RF/IF amplifier: ADL5562, ADL5565.
- For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications: ADA4930-1, ADA4930-2.
- For variable gain and programmable baseband filters: ADRF6510, ADRF6516.
- For selectable gains of 1, 2 or 3: ADA4950-1, ADA4950-2.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Описание схемы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6801 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.