Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный модулятор с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 47 дБ с шагом 1 дБ
  • Диапазон частот выходного сигнала: 100 МГц - 2400 МГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу: 8 дБм
  • IP3 по выходу: 20.5 дБм
    Частота гетеродина = 1800 МГц
  • Шумовой порог: −161 дБм/Гц
    Частота гетеродина = 1800 МГц
  • Ширина полосы модулирующих сигналов: 600 МГц (3 дБ)
  • Разрешение установки частоты выходного сигнала: 1 Гц
  • Совместимые с SPI и I2C-последовательные интерфейсы
  • Питание: 5 В/380 мА

Подробнее о продукте

ADRF6755 – это компонент с высокой степенью интеграции, который включает в себя квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и программируемый аттенюатор. Он обеспечивает работу в диапазоне частот от 300 МГц до 2310 МГц и предназначен для использования в системах спутниковой, сотовой и широкополосной связи.

ADRF6755 содержит интегрированный ГУН и синтезатор сетки частот с большим модулем и дробным коэффициентом деления, комбинация которых дает разрешение по частоте менее 1 Гц, а также выходной аттенюатор с цифровым управлением, имеющий диапазон регулировки 47 дБ с шагом 1 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Компонент работает от одного напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.