Обзор

Особенности и преимущества

  • Квадратурный модулятор с интегрированными схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления и ГУН
  • Диапазон регулировки усиления: 47 дБ с шагом 1 дБ
  • Диапазон частот выходного сигнала: 950 МГц - 1575 МГц
  • Точка компрессии по уровню 1 дБ по выходу: 8.5 дБм
  • IP3 по выходу: 23 дБм
  • Шумовой порог: -162 дБм/Гц
  • Ширина полосы тракта модулирующих частот: 250 МГц (по уровню 1 дБ)
  • Разрешение установки частоты выходного сигнала: 1 Гц
  • Возможность работы с внешним ГУН для расширения рабочего диапазона частот
  • Последовательные интерфейсы, совместимые с SPI и I2C
  • Питание: 5 В/310 мА

Подробнее о продукте

ADRF6750 - это высокоинтегрированный продукт, включающий в себя квадратурный модулятор, синтезатор сетки частот и программируемый аттенюатор. Устройство покрывает диапазон частот от 950 МГц до 1575 МГц и может применяться в системах спутниковой, сотовой и широкополосной связи.

Модулятор ADRF6750 включает в себя синтезатор сетки частот с большим модулем, дробным коэффициентом деления и интегрированным ГУН, который имеет шаг перестройки по частоте менее 1 Гц, и выходной аттенюатор с цифровым управлением, обеспечивающий диапазон регулировки ослабления 47 дБ с шагом 1 дБ.

Управление всеми внутренними регистрами осуществляется через выбираемый пользователем интерфейс SPI или I2C. Устройство работает от одного источника напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь