Обзор

Особенности и преимущества

  • I/Q modulator with integrated fractional-N PLL
  • RF output frequency range: 400 MHz to 3000 MHz
  • Internal LO frequency range: 356.25 MHz to 2855 MHz
  • Output P1dB: 10.8 dBm at 2140 MHz
  • Output IP3: 31.1 dBm at 2140 MHz
  • Carrier feedthrough: −44.3 dBm at 2140 MHz
  • Sideband suppression: −40.8 dBc at 2140 MHz
  • Noise floor: −159.5 dBm/Hz at 2140 MHz
  • Baseband 1 dB modulation bandwidth: >1000 MHz
  • Baseband input bias level: 2.68 V
  • Power supply: 3.3 V/425 mA
  • Integrated RF tunable balun allowing single-ended RF output
  • Multicore integrated VCOs
  • HD3/IP3 optimization
  • Sideband suppression and carrier feedthrough optimization
  • High-side/low-side LO injection
  • Programmable via 3-wire serial port interface (SPI)
  • 40-lead 6 mm × 6 mm LFCSP

Подробнее о продукте

The ADRF6720-27 is a wideband quadrature modulator with an integrated synthesizer ideally suited for 3G and 4G communication systems. The ADRF6720-27 consists of a high linearity broadband modulator, an integrated fractional-N phase-locked loop (PLL), and four low phase noise multicore voltage controlled oscillators (VCOs).

The ADRF6720-27 local oscillator (LO) signal can be generated internally via the on-chip integer-N and fractional-N synthesizers, or externally via a high frequency, low phase noise LO signal. The internal integrated synthesizer enables LO coverage from 356.25 MHz to 2855 MHz using the multicore VCOs. In the case of internal LO generation or external LO input, quadrature signals are generated with a divide by 2 phase splitter. When the ADRF6720-27 is operated with an external 1 × LO input, a polyphase filter generates the quadrature inputs to the mixer.

The ADRF6720-27 offers digital programmability for carrier feedthrough optimization, sideband suppression, HD3/IP3 optimization, and high-side or low-side LO injection.

The ADRF6720-27 is fabricated using an advanced silicon-germanium BiCMOS process. It is available in a 40-lead, RoHS-compliant, 6 mm × 6 mm LFCSP package with an exposed pad. Performance is specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • 2G/3G/4G/LTE broadband communication systems
  • Microwave point-to-point radios
  • Satellite modems
  • Military/aerospace
  • Instrumentation

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADRF6720-27 Обсуждения

AD74412R The external FET
1 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
LTspice on Mac pointing to wrong library or missing library for standard parts
4 неделя (ль) назад в категории Design Tools and Calculators
AD4112 input-voltage range
4 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.