Обзор
Особенности и преимущества
- Квадратурный модулятор с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот выходного сигнала: 2050 МГц - 3000 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 2500 МГц - 2900 МГц
- P1dB по выходу: 12.1 дБм на частоте 2700 МГц
- IP3 по выходу: 27.2 дБм на частоте 2700 МГц
- Шумовой порог: −158.3 дБм/Гц на частоте 2700 МГц
- Ширина полосы модулирующих сигналов: 750 МГц (3 дБ)
- Последовательный интерфейс SPI для программирования схемы ФАПЧ
- Интегрированные стабилизаторы с малым падением напряжения и буфер гетеродина
- Питание: 5 В/226 мА
- 40-выводный корпус LFCSP, 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADRF6704 представляет собой комбинацию квадратурного модулятора и синтезатора сетки частот в миниатюрном корпусе с габаритами посадочного места 6 мм × 6 мм, которая требует минимального числа внешних компонентов.
ADRF6704 обеспечивает работу в диапазоне частот выходных сигналов ВЧ от 2050 МГц до 3000 МГц. Комбинация ГУН с малым фазовым шумом и высококачественного квадратурного модулятора делает возможным применение ADRF6704 в системах связи следующего поколения, где требуются широкий динамический диапазон сигналов и высокая линейность. Интеграция квадратурного модулятора, схемы ФАПЧ и ГУН дает значительное сокращение площади печатной платы, позволяет уменьшить число используемых компонентов и упростить проект.
Интегрированный синтезатор с ФАПЧ с дробным коэффициентом деления формирует сигнал на удвоенной частоте требуемого сигнала гетеродина, подаваемый на вход квадратурного модулятора. Для управления частотой выходного сигнала ГУН используется комбинация интегрированного фазового детектора и внешнего петлевого фильтра. Выходной сигнал ГУН поступает на квадратурный делитель. Для уменьшения побочных спектральных составляющих управление программируемым делителем схемы ФАПЧ осуществляется при помощи сигма-дельта (Σ-Δ) модулятора.
Квадратурный модулятор имеет широкополосные дифференциальные входы синфазного (I) и квадратурного (Q) сигналов, которые поддерживают работу как в полосе модулирующих частот (основной полосе), так и на комплексной ПЧ. Несимметричный выход модулятора рассчитан на работу с 50-омной нагрузкой и может, при необходимости, быть отключен.
ADRF6704 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Рабочий температурный диапазон составляет от −40°C до +85°C. Имеется оценочная плата компонента, изготовленная по технологии бессвинцовой пайки.
Области применения
- Системы сотовой связи
- GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA, LTE
- Широкополосные системы беспроводного доступа
- Спутниковые модемы
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADRF6704 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые Differential Dual Baseband TxDAC's
- For generating differential I and Q currents up to 125MSPS: AD9117.
- For even lower power requirements up to 125MSPS: AD9717.
- For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS: AD9783, AD9122, AD9122.
- For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD: AD9747, AD9125, AD9125.
- For ultrlow noise and IMD at 1000MSPS: AD9125, AD9122, AD9122, AD9125, AD9146.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6704 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.