Обзор
Особенности и преимущества
- Широкополосный активный смеситель с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 100 МГц - 2500 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 1050 МГц - 2300 МГц
- Выходной интерфейс ПЧ с гибкими возможностями
- P1dB по входу: 12дБм
- IP3 по входу: 29дБм
- Однополосный коэффициент шума: 12 дБ
- Коэффициент усиления по напряжению: 6 дБ
- Согласованный с 200 Ом выход ПЧ
- Последовательный интерфейс SPI для программирования схемы ФАПЧ
- 40-выводный корпус LFCSP, габариты 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADRF6655 - это обладающий большим динамическим диапазоном активный смеситель с интегрированными схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератором, управляемым напряжением (ГУН). Сигнал гетеродина для смесителя формируется синтезатором сетки частот при помощи схемы ФАПЧ, работающей в режиме с дробным или целочисленным коэффициентом деления. Номинальная частота входного опорного сигнала схемы ФАПЧ равна 20 МГц. При необходимости входной опорный сигнал подвергается умножению или делению частоты и подается на вход фазочастотного детектора схемы ФАПЧ. Схема ФАПЧ может работать с частотой входного опорного сигнала в диапазоне от 10 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора управляет схемой накачки заряда, сигнал с выхода которой, в свою очередь, подается на внешний петлевой фильтр. Сигнал с выхода петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше требуемой частоты гетеродина (2 × fLO), подается на делитель частоты гетеродина, а также на программируемый делитель схемы ФАПЧ.Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется сигма-дельта модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.
Этот широкополосный активный смеситель имеет возможность регулировки смещения, которая позволяет обеспечивать повышенные характеристики IP3 за счет увеличения потребляемого тока. В типичных условиях смеситель обеспечивает IP3 по входу на уровне выше 25 дБм и однополосный коэффициент шума 12 дБ. Уровень IP3 по входу можно поднять примерно до 29 дБм ценой увеличения потребляемого тока примерно на 20 мА. Типичный коэффициент усиления по напряжению при преобразовании в смесителе составляет 6 дБ при дифференциальном выходном импедансе 200 Ом. К выходу ПЧ может быть подключена внешняя согласующая цепь для поддержки преобразования частоты вверх в ограниченном диапазоне частот.
ADRF6655 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP для бессвинцовой пайки с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 6 мм × 6 мм. Рабочий температурный диапазон компонента составляет от -40°С до +85°С.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADRF6655 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые малошумящие стабилизаторы напряжения
- For a fixed 5V, 500mA low dropout regulator with reverse current protection: ADP7104.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.