Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual down-converter with integrated fractional-N PLL/VCO
  • RF: 450 MHz to 2700 MHz continuous
  • LO frequency: 450 MHz to 2900 MHz, high-side or low-side injection
  • 43 dB gain control range
  • Gain control with up/down and SPI
  • Integrated RF balun for single-ended 50 Ω inputs
  • Power supply: 3.3 and 5 V
  • 8 mm × 8 mm, 56-lead LFCSP package

Подробнее о продукте

The ADRF6650 is a highly integrated downconverter that integrates dual mixers, dual digital switched attenuators, dual digital variable gain amplifiers, a phase-locked loop (PLL), and voltage controlled oscillators (VCOs). In addition, the ADRF6650 integrates two radio frequency (RF) baluns, serial gain control (SGC) controls, and fast enable inputs for time division duplex (TDD) operation.

The on-chip RF baluns enable the ADRF6650 to support 50 Ω terminated RF inputs. The integrated passive mixer provides a highly linear downconversion for a 200 MHz, sliding, intermediate frequency (IF) window. The ADRF6650 uses broadband square wave limiting local oscillator (LO) amplifiers to achieve an RF bandwidth of 450 MHz to 2700 MHz. Unlike conventional narrow-band sine wave LO amplifier solutions, this amplifier permits the LO to be applied either above or below the RF input over an extremely wide bandwidth.

The ADRF6650 offers two alternatives for generating the differential LO input signal: internally via the on-chip fractional-N synthesizer with low phase noise VCOs, or externally via a low phase noise LO signal. The integrated PLL/VCO enables continuous LO coverage from 450 MHz to 2900 MHz. The PLL reference input supports a wide frequency range and includes integrated reference dividers before the phase frequency detector (PFD).

The ADRF6650 is fabricated using an advanced silicon-germanium (SiGe) bipolar complementary metal-oxide semiconductor (BiCMOS) process. It is available in a 56-lead, RoHS-compliant, 8 mm × 8 mm, lead frame chip scale package (LFCSP) package with an exposed pad. Performance is specified over the −40°C to +105°C maximum paddle temperature.

Applications

  • Multiband/multistandard cellular base station diversity receivers
  • Wideband radio link diversity downconverters
  • Multimode cellular extenders and picocells

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.