Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированная схема ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот входного сигнала ВЧ: 700 МГц - 2700 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 350 МГц - 2850 МГц
- P1dB по входу: 17 дБм
- IP3 по входу: 45 дБм
- Коммутатор входных сигналов ВЧ (четырехполюсный на одно направление)
- Цифровой коммутируемый ВЧ аттенюатор, диапазон от 0 до 15 дБ
- Интегрированный перестраиваемый ВЧ балун, позволяющий работать с 50-омным источником несимметричного сигнала
- Многоядерный интегрированный ГУН
- Ширина полосы усилителя с программируемым коэффициентом усиления (DGA) >600 МГц
- Балансный выходной импеданс тракта ПЧ 150 Ом
- Программируется через трехпроводной интерфейс SPI
- Работает от одного напряжения питания 5 В
Подробнее о продукте
ADRF6620 представляет собой обладающую высокой степенью интеграции комбинацию активного смесителя и синтезатора, которая идеально подходит для систем связи следующего поколения. Этот компонент с богатыми функциональными возможностями включает в себя широкополосный активный смеситель с повышенной линейностью, интегрированную схему фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления, малошумящий многоядерный генератор, управляемый напряжением (ГУН) и усилитель ПЧ с переменным коэффициентом усиления. Кроме того, в ADRF6620 также интегрированы ВЧ коммутатор 4:1, перестраиваемый ВЧ балун, программируемый ВЧ аттенюатор и стабилизатор с малым падением напряжения. При столь высокой степени интеграции компонент имеет посадочное место всего 7 мм × 7 мм.Наличие ВЧ коммутатора 4:1 с высокой изоляцией и интегрированного перестраиваемого ВЧ балуна позволяет ADRF6620 поддерживать работу с четырьмя несимметричными входными сигналами ВЧ от 50-омных источников. Программируемый аттенюатор поддерживает оптимальный уровень дифференциального сигнала ВЧ на входе обладающего повышенной линейностью ядра смесителя. Интегрированный аттенюатор имеет диапазон перестройки от 0 до 15 дБ с шагом 1 дБ.
ADRF6620 поддерживает работу с двумя вариантами источника дифференциального входного сигнала гетеродина: внешний высокочастотный сигнал гетеродина с низким фазовым шумом или внутренний сигнал гетеродина, формируемый интегрированным синтезатором с дробным коэффициентом деления. Интегрированный синтезатор перекрывает непрерывный диапазон частот от 350 до 2850 МГц. Благодаря наличию внутренних блоков деления и умножения частоты, используемых для повышения или понижения частоты опорного сигнала перед подачей на фазочастотный детектор, компонент может работать с широким спектром частот входного опорного сигнала схемы ФАПЧ.
Обладающий повышенной линейностью интегрированный усилитель с переменным коэффициентом усиления обеспечивает дополнительное усиление в диапазоне от 0 дБ до 12 дБ с шагом 0.5 дБ для поддержания максимальной гибкости при интерфейсе с АЦП.
ADRF6620 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS. Компонент выпускается в отвечающем требованиям RoHS 48-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, имеющем габариты 7 мм × 7 мм. Гарантированный температурный диапазон работы компонента составляет от -40°C до +85°C.
Области применения
- Беспроводные приемники
- Приемники подсистем цифрового предыскажения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADRF6620 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые АЦП
- For 12-bit, 370 MSPS / 500 MSPS, 1.8 V LVDS output, analog to digital converter: AD9434.
- For 14-bit, 170 MSPS / 250 MSPS, JESD204B, dual analog to digital converter: AD9250.
- For 14-bit, 80 MSPS / 155 MSPS, 1.8 V serial output, analog to digital converter: AD9641.
- For 12-bit, 170 MSPS / 210 / 250 MSPS, 1.8 V LVDS output, analog to digital converter: AD9634.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.