Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных сигналов РЧ: 700 МГц - 3000 МГц, непрерывный
  • Диапазон частот гетеродина: 200 МГц - 2700 МГц, выше или ниже частоты входного сигнала
  • Диапазон выходных сигналов ПЧ: 40 МГц - 500 МГц
  • Коэффициент усиления по мощности 9 дБ
  • Фазовый шум −144 дБн/Гц при отстройке на 800 кГц; отвечает жестким требованиям стандарта GSM в диапазонах 800 МГц - 900 МГц и 1800 МГц - 1900 МГц
  • Однополосный коэффициент шума 11.3 дБ
  • IP3 по входу 30 дБм
  • P1dB по входу 10.6 дБм
  • Типичный уровень входного сигнала гетеродина 0 дБм
  • Несимметричный 50-омный порт ВЧ
  • Несимметричный или балансный порт гетеродина
  • Интерфейс последовательного порта (SPI) для управления всеми функциями
  • 48-выводный корпус LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, 7 мм × 7 мм

Подробнее о продукте

ADRF6614 - это двухканальный радиочастотный смеситель и усилитель промежуточной частоты (ПЧ) с интегрированными синтезатором с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и генераторами, управляемыми напряжением (ГУН). В ADRF6614 применяется революционная архитектура широкополосных усилителей-ограничителей, работающих с прямоугольными колебаниями гетеродина, которая позволяет добиться широкого диапазона рабочих частот от 700 МГц до 3000 МГц. В отличие от решений на базе узкополосных усилителей синусоидального сигнала гетеродина, данный компонент позволяет использовать гетеродин с частотой, изменяемой в широких границах, как выше или ниже частоты входного сигнала. В усилителе гетеродина отсутствуют элементы, запасающие энергию, поэтому потребление постоянного тока с уменьшением частоты гетеродина также сокращается.

В ADRF6614 применяются обладающие повышенной линейностью ядра пассивных смесителей с двойной балансировкой, которые содержат интегрированные цепи балансировки сигналов РЧ и гетеродина для поддержки работы с несимметричными сигналами. Интегрированные РЧ балуны обеспечивают оптимальные характеристики в диапазоне частот входных сигналов от 700 МГц до 3000 МГц. Благодаря балансной архитектуре пассивных смесителей достигаются превосходные показатели сквозного прохождения сигнала гетеродина в каскады РЧ и ПЧ, превосходная развязка между каскадами РЧ и ПЧ, а также превосходный уровень интермодуляционных искажений во всем диапазоне частот входных сигналов.

Балансные ядра смесителей обеспечивают очень высокую линейность, позволяя применять компонент в широкополосных системах с повышенными требованиями, где присутствие внутриполосных блокирующих сигналов может приводить к ухудшению динамического диапазона. Характеристики шума, обеспечиваемые компонентом в условиях воздействия блокирующих сигналов, сопоставимы с характеристиками узкополосных активных смесителей. К выходам пассивных смесителей подключены обладающие повышенной линейностью буферы-усилители ПЧ, которые дают типичный коэффициент усиления 9.0 дБ и могут быть согласованы с широким диапазоном выходных импедансов.

Интегрированный синтезатор с ФАПЧ поддерживает работу в режимах с дробным и целочисленным коэффициентами деления. Он позволяет генерировать сигналы гетеродина в любом участке диапазона от 200 МГц до 2700 МГц, используя внешний источник опорной частоты в диапазоне от 12 МГц до 320 МГц. Внешний петлевой фильтр дает возможность изменять соотношение фазового шума и времени входа в синхронизм. Для уменьшения побочных составляющих при работе в режиме с дробным коэффициентом деления используется Σ-Δ модулятор, управляющий программируемым делителем на выходе ГУН. Компонент содержит шесть интегрированных ядер ГУН, четыре из которых обеспечивают полное покрытие диапазона частот от 200 МГц до 2700 МГц и удовлетворяют требованиям GSM к фазовому шуму в диапазонах 800 МГц и 900 МГц. Два дополнительных ядра, предназначенных исключительно для GSM, позволяют обеспечить соответствие требованиям к работе в диапазонах 1800 МГц (digital cellular system DCS1800) и 1900 МГц (personal communications service PCS1900).

Управление всеми функциями ADRF6614 осуществляется через трехпроводной SPI интерфейс, за счет чего достигаются оптимальные показатели и минимизируется количество необходимых внешних компонентов.

ADRF6614 производится по технологии изготовления высокопроизводительных ИС BiCMOS. Компонент выпускается в 48-выводном корпусе LFCSP с габаритами 7 мм × 7 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Доступна оценочная плата.

Области применения

  • Приемники многодиапазонных/мультистандартных базовых станций
  • Преобразователи с понижением частоты для широкополосных радиоканалов
  • Мультирежимные ретрансляторы сотовых сетей и пикосоты

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.