Обзор
Особенности и преимущества
- Смеситель приемного тракта с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот входного ВЧ сигнала: 1100 МГц - 3200 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 2100 МГц - 2600 МГц
- P1dB по входу: 14.8 дБм
- IP3 по входу: 28.5 дБм
- Оптимизация IIP3 при помощи внешнего вывода
- Однополосный коэффициент шума
- При неподключенном выводе IP3SET: 14.3 дБ
- При подключении вывода IP3SET к 3.3 В: 15.6 дБ
- Коэффициент усиления по напряжению при преобразовании: 6.7 дБ
- Импеданс ВЧ выхода, согласованный с 200 Ом
- Ширина полосы тракта ПЧ по уровню 3 дБ: 500 МГц
- Программирование через трехпроводной интерфейс SPI
- 40-выводный корпус LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADRF6603 - это обладающий большим динамическим диапазоном активный смеситель с интегрированными схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератором, управляемым напряжением (ГУН). Синтезатор сетки частот формирует сигнал частоты гетеродина fLO для смесителя при помощи схемы ФАПЧ с дробным коэффициентом деления. Входной опорный сигнал при необходимости подвергается умножению или делению частоты и подается на вход фазочастотного детектора схемы ФАПЧ.Схема ФАПЧ может работать при частоте входного опорного сигнала в диапазоне от 12 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора управляет схемой накачки заряда, сигнал с выхода которой, в свою очередь, подается на внешний петлевой фильтр.
Сигнал с выхода петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше требуемой частоты гетеродина (2xfLO), подается на делитель частоты гетеродина, а также на программируемый делитель схемы ФАПЧ. Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется сигма-дельта модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.
Активный смеситель преобразовывает несимметричный сигнал на 50-омном ВЧ входе в дифференциальный сигнал на 200-омном выходе ПЧ. Выходной каскад ПЧ может работать на частотах до 500 МГц.
ADRF6603 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм, который имеет открытую теплоотводящую площадку и соответствует требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.
Области применения
- Базовые станции систем сотовой связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADRF6603 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.