Обзор
Особенности и преимущества
- Смеситель приемного тракта с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
- Диапазон частот входного ВЧ сигнала: 1000 МГц - 3100 МГц
- Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 1550 МГц - 2150 МГц
- P1dB по входу: 14.8 дБм
- IP3 по входу: 30 дБм
- Оптимизация IIP3 при помощи внешнего вывода
- Однополосный коэффициент шума:
При неподключенном выводе IP3SET: 13.8 дБ
При подключении вывода IP3SET к 3.3 В: 15 дБ - Коэффициент усиления по напряжению при преобразовании: 6.5 дБ
- Импеданс ВЧ выхода, согласованный с 200 Ом
- Ширина полосы тракта ПЧ по уровню 3 дБ: 500 МГц
- Программирование через трехпроводной интерфейс SPI
- 40-выводный корпус LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм
Подробнее о продукте
ADRF6602 - это обладающий большим динамическим диапазоном активный смеситель с интегрированными схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и генератором, управляемым напряжением (ГУН). Синтезатор сетки частот формирует сигнал частоты гетеродина fLO, подаваемый на вход смесителя, при помощи схемы ФАПЧ с дробным коэффициентом деления. Входной опорный сигнал может быть подвергнут умножению или делению частоты и подается на вход фазочастотного детектора схемы ФАПЧ.Схема ФАПЧ поддерживает работу с опорными сигналами, имеющими частоту от 12 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора управляет схемой накачки заряда, сигнал с выхода которой, в свою очередь, поступает на внешний петлевой фильтр.
Выходной сигнал петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше частоты гетеродина (2× fLO), подается на делитель частоты гетеродина и на программируемый делитель схемы ФАПЧ. Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется сигма-дельта модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.
Активный смеситель преобразовывает несимметричный сигнал на 50-омном ВЧ входе в дифференциальный сигнал на 200-омном выходе ПЧ. Выходной каскад ПЧ может работать на частотах до 500 МГц. .
ADRF6602 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS. Микросхема выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой, который имеет габариты 6 мм × 6 мм и соответствует требованиям RoHS. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°C.
Области применения
- Базовые станции систем сотовой связи
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Сопутствующие компоненты
ADRF6602 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6602 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.