Обзор

Особенности и преимущества

  • Смеситель приемного тракта с интегрированной схемой ФАПЧ с дробным коэффициентом деления
  • Диапазон частот входного ВЧ сигнала: 300 МГц - 2500 МГц
  • Диапазон частот внутреннего сигнала гетеродина: 750 МГц - 1160 МГц
  • P1dB по входу: 14.5 дБм
  • IP3 по входу: 31.0 дБм
  • Оптимизация IIP3 при помощи внешнего вывода
  • Однополосный коэффициент шума
    При неподключенном выводе IP3SET: 13.5 дБ
    При подключении вывода IP3SET к 3.3 В: 14.6 дБ
  • Коэффициент усиления по напряжению при преобразовании: 6.7 дБ
  • Импеданс ВЧ выхода, согласованный с 200 Ом
  • Ширина полосы тракта ПЧ по уровню 3 дБ: 500 МГц
  • Программирование через трехпроводной интерфейс SPI
  • 40-выводный корпус LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм

Подробнее о продукте

ADRF6601 - это обладающий большим динамическим диапазоном активный смеситель с интегрированными схемой фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с переменным коэффициентом деления и генератором, управляемым напряжением (ГУН), которые используются для формирования сигнала гетеродина. ИС ADRF6601 вместе с ADRF6602 и ADRF6603 образуют семейство интегрированных схем ФАПЧ/смесителей. ADRF6601 покрывает диапазон частот от 750 МГц до 1160 МГц.

Частота входного опорного сигнала схемы ФАПЧ может принимать значения от 12 МГц до 160 МГц. Выходной сигнал фазочастотного детектора (ФЧД) управляет схемой накачки заряда, выходной сигнал которой, в свою очередь, подается на внешний петлевой фильтр.

Сигнал с выхода петлевого фильтра прикладывается к интегрированному ГУН. Выходной сигнал ГУН, имеющий частоту в два раза выше требуемой частоты гетеродина (2 × fLO), подается на делитель частоты гетеродина, а также на программируемый делитель схемы ФАПЧ. Программируемый делитель схемы ФАПЧ управляется SD модулятором, значение модуля которого может быть запрограммировано в диапазоне от 1 до 2047.

Активный смеситель преобразовывает несимметричный сигнал на 50-омном ВЧ входе в дифференциальный сигнал на 200-омном ПЧ выходе. Выходной каскад ПЧ может работать на частотах до 500 МГц.

ADRF6601 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 40-выводном корпусе LFCSP с габаритами 6 мм × 6 мм, который имеет открытую теплоотводящую площадку и соответствует требованиям RoHS. рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.

Области применения

  • Базовые станции систем сотовой связи

Статус продукта icon-not-recommended Не рекомендовано для новых разработок

ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADIsimPLL™

Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Сопутствующие компоненты

ADRF6601 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые ВЧ/ПЧ дифференциальные усилители

  • For ultralow distortion and adjustable gain with external resistor: AD8352.
  • For a differential input/output IF VGA: AD8370, AD8375, ADL5336.
  • For adjustable gain with external resistor: AD8351.
  • For ultralow distortion, pin strappable gain adjust: ADL5561.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.