Обзор
Особенности и преимущества
- Два согласованных канала из программируемых фильтров и трех усилителей с переменным коэффициентом усиления
- Диапазон непрерывной регулировки усиления: 72 дБ
- Цифровая регулировка усиления: 30 дБ
- Ширина полосы при отключенном фильтре
- с неравномерностью в пределах ± 1 дБ: 300 МГц
- Полоса по уровню -3 дБ в режиме без фильтра (усиление VGA2 и VGA3 21 дБ/12 дБ): 650 МГц/1100 МГц
- 6-полюсный фильтр Баттерворта: граничная частота по уровню 0.5 дБ изменяется от 1 МГц до 63 МГц с шагом 1 МГц
- Пиковый детектор
- IMD3: >65 дБн при размахе составного сигнала 1.5 В
- HD2, HD3: >65 дБн при размахе выходного сигнала 1.5 В
- Дифференциальные вход и выход
- Гибкое управление диапазонами входного и выходного синфазных напряжений
- Опциональная коррекция постоянного смещения выходного сигнала
- Программирование граничной частоты фильтров и коэффициентов усиления через SPI
- Однополярное питание 3.3 В, режим пониженного энергопотребления
Подробнее о продукте
ADRF6518 представляет собой согласованную пару каналов полностью дифференциальных, обладающих низким шумом и малыми искажениями программируемых фильтров и усилителей с переменным коэффициентом усиления (VGA). Каждый из каналов способен обеспечивать ослабление сильных внеполосных помех и усиление полезного сигнала, снижая требования к ширине полосы и разрешению аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Компонент обладает превосходным согласованием характеристик каналов и широким свободным от побочных составляющих динамическим диапазоном при всех возможных настройках ширины полосы и коэффициента усиления. Это делает ADRF6518 идеальным выбором для систем связи, работающих с квадратурными сигналами, в которых применяются сигнальные созвездия с большим количеством точек и передача на многих поднесущих, а также возможно воздействие близко расположенных по частоте помех. Настройки коэффициентов усиления, граничных частот фильтров и другие опции программируются через последовательный порт SPI.
Первый усилитель с переменным коэффициентом усиления, который расположен перед фильтрами обеспечивает непрерывный диапазон регулировки 24 дБ с возможными фиксированными вариантами коэффициента усиления 9 дБ, 12 дБ и 15 дБ. Он определяет дифференциальный входной импеданс устройства, который равен 400 Ом. Фильтры имеют шестиполюсную характеристику Баттерворта, граничная частота которой по уровню 1 дБ может изменяться в диапазоне от 1 МГц до 63 МГц с шагом 1 МГц. При необходимости работы в полосе более 63 МГц фильтр можно полностью исключить из сигнальной цепочки путем программирования через порт SPI. Для контроля пикового уровня сигнала на входах фильтров в компоненте интегрирован широкополосный пиковый детектор. Каждый из двух последовательно соединенных усилителей с переменным коэффициентом усиления, подключенных к выходу фильтров, обеспечивает непрерывный диапазон регулировки 24 дБ с вариантами фиксированного коэффициента усиления 12 дБ, 15 дБ, 18 дБ и 21 дБ. Выходные буферы обеспечивают дополнительное опциональное усиление на 3 дБ или 9 дБ и имеют дифференциальный выходной импеданс менее 10 Ом. Они способны выдавать выходной сигнал с размахом 3 В на нагрузку 1 кОм, поддерживая уровень гармонических искажений третьего порядка (HD3) ниже 65 дБн. По умолчанию выходное синфазное напряжение равно VPS/2 и может быть уменьшено до 900 мВ изменением управляющего сигнала на высокоимпедансном выводе VOCM. В случае необходимости поддержания связи по постоянному току независимые встроенные контуры коррекции смещения постоянной составляющей можно отключить через порт SPI. Граничная частота фильтров верхних частот, которые образуются этими контурами, определяется внешними конденсаторами, подключаемыми к выводам OFS1 и OFS2, а также коэффициентом усиления усилителей, включенных после фильтра.
ADRF6518 работает с напряжением питания в диапазоне от 3.15 В до 3.45 В и потребляет максимальный ток 400 мА. В полностью неактивном состоянии компонент потребляет менее 10 мА. ADRF6518 производится по усовершенствованной кремниево-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Гарантированный температурный диапазон работы составляет от −40°C до +85°C.
Области применения
- Квадратурные приемники основной полосы частот
- Приемники с разнесенными в пространстве антеннами
- Драйверы АЦП
- Радиоканалы "точка-точка" и "точка-много точек"
- Измерительные приборы
- Медицинская техника
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6518 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.