Обзор
Особенности и преимущества
- Согласованная пара программируемых фильтров и усилителей с переменным коэффициентом усиления
- Непрерывный диапазон регулировки усиления: от -5 дБ до +45 дБ
- Шестиполюсный фильтр
- Частота среза по уровню 0.5 дБ программируется по SPI в диапазоне от 1 МГц до 30 МГц с шагом 1 МГц
- Шаг коэффициента усиления входного каскада 6 дБ
- IMD: >55 дБн при размахе составного сигнала 1.5 В
- HD2, HD3: >60 дБн при размахе выходного сигнала 1.5 В
- Дифференциальный вход и выход
- Регулируемое выходное синфазное напряжение
- Опциональная коррекция сдвига постоянной составляющей в выходном сигнале
- Функция пониженного энергопотребления
- Работа от одного источника напряжения питания 5 В
Подробнее о продукте
ADRF6510 - это согласованная пара обладающих малым шумом и малыми искажениями полностью дифференциальных программируемых фильтров и усилителей с переменным коэффициентом усиления. Каждый канал устройства способен подавлять сильные внеполосные сигналы помехи, надежно усиливая при этом полезный сигнал, что позволяет снизить требования к ширине полосы и разрешению аналого-цифровых преобразователей (АЦП). Превосходное согласование каналов и высокое значение SFDR (динамический диапазон, свободный от побочных составляющих) при любых настройках ширины полосы и коэффициента усиления делают ADRF6510 идеальным решением для систем связи с квадратурными (I/Q) сигналами, в которых применяются схемы модуляции с большим количеством точек на фазовом созвездии, используется передача на многих несущих и имеются близкорасположенные помехи.Фильтры имеют шестиполюсную характеристику Баттерворта, граничная частота которых по уровню 0.5 дБ программируется в диапазоне от 1 МГц до 30 МГц с шагом 1 МГц через порт SPI. Предварительный усилитель на входе фильтра обеспечивает коэффициент усиления 6 дБ или 12 дБ, выбираемый при помощи внешнего вывода. Предварительный усилитель имеет дифференциальный входной импеданс 400 Ом, а его входное синфазное напряжение по умолчанию равно 2.1 В и может изменяться в диапазоне от 1.5 В до 2.5 В.
Усилители с программируемым коэффициентом усиления на выходах фильтров обеспечивают непрерывный диапазон регулировки коэффициента усиления 50 дБ с масштабом 30 мВ/дБ. Выходные буферы имеют дифференциальный выходной импеданс 20 Ом и способны давать выходное напряжение с размахом 1.5 В на нагрузке 1 кОм. Выходное синфазное напряжение по умолчанию равно VPS/2, и может быть изменено при помощи вывода VOCM. Внутренний контур коррекции сдвига можно отключить при необходимости работы со связью по постоянному току. Верхняя граничная частота определяется внешними конденсаторами, подключаемыми к выводам OFS1 и OFS2.
ADRF6510 работает от напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В и потребляет максимальный ток 258 мА при наибольшей возможной ширине полосы. В неактивном состоянии микросхема потребляет 2 мА. ADRF6510 изготавливается по усовершенствованной кремний-германиевой технологии BiCMOS и выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP с открытой теплоотводящей площадкой. Рабочий температурный диапазон микросхемы составляет от -40°С до +85°С.
Области применения
- Приемники квадратурных сигналов полосы модулирующих частот
- Приемники с разнесенными антеннами
- Драйверы АЦП
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF6510 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.